ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS562231

アクティブ

4.5V ~ 17V 入力、2A 出力、同期整流降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TPS562203 アクティブ SOT563 封止、Eco-mode 搭載、4.2V ~ 17V 入力、2A 同期整流降圧コンバータ Pin-to-pin with higher efficiency.

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 0.6 Features Light Load Efficiency, Over Current Protection, Soft Start Fixed, UVLO Fixed Control mode D-CAP3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00022 Duty cycle (max) (%) 85
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 0.6 Features Light Load Efficiency, Over Current Protection, Soft Start Fixed, UVLO Fixed Control mode D-CAP3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00022 Duty cycle (max) (%) 85
SOT-5X3 (DRL) 6 2.56 mm² 1.6 x 1.6
  • 95mΩおよび 55mΩの FET を内蔵した 2A コンバータ
  • D-CAP3™モード制御による高速過渡応答
  • 入力電圧範囲: 4.5~17V
  • 出力電圧範囲: 0.6V~7V
  • パルス・スキップ・モード
  • 850kHz のスイッチング周波数
  • 低いシャットダウン電流:標準値 2µA 未満
  • 帰還電圧精度: 2% (25°C)
  • プリバイアス出力電圧からのスタートアップ
  • サイクル単位の過電流制限
  • ヒカップ・モードによる過電流保護
  • 非ラッチ UVP および TSD 保護
  • 6 ピン SOT563 パッケージ
  • 高精度のイネーブル
  • TPS563231 とピン単位で互換
  • 95mΩおよび 55mΩの FET を内蔵した 2A コンバータ
  • D-CAP3™モード制御による高速過渡応答
  • 入力電圧範囲: 4.5~17V
  • 出力電圧範囲: 0.6V~7V
  • パルス・スキップ・モード
  • 850kHz のスイッチング周波数
  • 低いシャットダウン電流:標準値 2µA 未満
  • 帰還電圧精度: 2% (25°C)
  • プリバイアス出力電圧からのスタートアップ
  • サイクル単位の過電流制限
  • ヒカップ・モードによる過電流保護
  • 非ラッチ UVP および TSD 保護
  • 6 ピン SOT563 パッケージ
  • 高精度のイネーブル
  • TPS563231 とピン単位で互換

TPS562231 は単純で使いやすい 2A 同期整流降圧型コンバータで、SOT563 パッケージに搭載されています。

このデバイスは最小の外付け部品数で動作し、スタンバイ電流が低くなるよう最適化されています。

これらのスイッチ・モード電源 (SMPS) デバイスは、D-CAP3 モード制御を採用し、高速の過渡応答を実現します。また、特殊ポリマーなど ESR (等価直列抵抗) の低い出力コンデンサと、超低 ESR のセラミック・コンデンサの両方を、外部補償部品なしでサポートします。

TPS562231 は軽負荷動作時にパルス・スキップ・モード (PSM) で動作し、高い効率を維持します。TPS562231 は 6 ピン、1.6mm×1.6mm の SOT563 (DRL) パッケージで供給され、接合部温度 -40℃~125℃で動作が規定されています。

TPS562231 は単純で使いやすい 2A 同期整流降圧型コンバータで、SOT563 パッケージに搭載されています。

このデバイスは最小の外付け部品数で動作し、スタンバイ電流が低くなるよう最適化されています。

これらのスイッチ・モード電源 (SMPS) デバイスは、D-CAP3 モード制御を採用し、高速の過渡応答を実現します。また、特殊ポリマーなど ESR (等価直列抵抗) の低い出力コンデンサと、超低 ESR のセラミック・コンデンサの両方を、外部補償部品なしでサポートします。

TPS562231 は軽負荷動作時にパルス・スキップ・モード (PSM) で動作し、高い効率を維持します。TPS562231 は 6 ピン、1.6mm×1.6mm の SOT563 (DRL) パッケージで供給され、接合部温度 -40℃~125℃で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS562243 アクティブ SOT563 封止、Eco-mode 搭載、4.2V ~ 17V の入力電圧、2A、1.2MHz、同期整流降圧コンバータ Higher efficiency and higher switching frequency in the same package
比較対象デバイスと類似の機能
TPS562211 アクティブ 1% 精度、PG/SS (パワー グッドまたはソフト スタート) と PFM (パルス周波数変調) / 強制 PWM (パルス幅変調) が切り替え可能、SOT583 封止、4.2V ~ 18V、2A With soft-start and power good

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS562231 SOT563 パッケージ、4.5V~17V 入力、2A の同期整流降圧型コンバータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 1月 8日
証明書 TPS562231 EU ROHS Declaration of Conformity (DoC) 2023年 7月 6日
ホワイト・ペーパー Achieving Fast Load-Transient Response and Low EMI with the AECM DC/DC Control (Rev. A) PDF | HTML 2022年 10月 24日
アプリケーション・ノート How to Understand LC Table and Select LC About TPS563202 PDF | HTML 2021年 5月 17日
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
技術記事 Understanding and managing buck regulator output ripple PDF | HTML 2020年 6月 18日
技術記事 Tips for making your embedded system’s power rail design smaller PDF | HTML 2019年 9月 23日
アプリケーション・ノート How Output Capacitor Reduction Affects Load Transient in TPS563231 2019年 8月 13日
技術記事 How a small SOT563 DC/DC converter supplies multirail power in industrial applicat PDF | HTML 2019年 1月 21日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS562231EVM — 2A 同期整流降圧コンバータの評価基板

TPS562231 は、Eco-Mode に対応した、シンプルで使いやすい 2A 同期整流降圧コンバータであり、SOT563-6 パッケージに封止済みです。TPS562231 評価基板 (EVM) は、降圧コンバータ TPS562231 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。TPS562231EVM は、4.5V ~ 17V の入力 (公称 12V) に対応し、2A 出力時に 3.3V の出力電圧を供給します。また、フィードバック ループ測定の目的で、AC 信号印加端子を複数実装しています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS562231 PSpice Transient Model

SLUM682.ZIP (89 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-5X3 (DRL) 6 Ultra Librarian