TPS562242EVM

TPS562242 評価モジュール、2A、ECO モード、1.4MHz 同期降圧コンバータ用

TPS562242EVM

ご注文はこちら

概要

TPS562242 評価基板 (EVM) はシンプルで使いやすい 2A 同期整流降圧コンバータで、SOT563 パッケージに封止済みです。この評価基板 (EVM) は、降圧コンバータ TPS562242 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテストを実施済みの回路です。TPS562242EVM は、3V ~ 16 V の入力 (公称 12V) で動作し、1.05V の出力電圧で 2A を供給します。また、フィードバック ループ測定の目的で、AC 信号印加端子を複数実装しています。

特長
  • 入力電圧範囲:3V ~ 16V
  • 出力電圧範囲:0.6V ~ 7V
  • 最大 2A の出力電流
  • ECO モード
  • 高速過渡応答
DC/DC コンバータ
TPS562242 SOT563 封止、3V ~ 17V の入力電圧、2A、1.4MHz 同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項
TPS562242EVM はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています。

購入と開発の開始

評価ボード

TPS562242EVM — TPS562242 評価モジュール、2A、ECO モード、1.4MHz 同期降圧コンバータ用

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS562242EVM TPS562242 評価モジュール、2A、ECO モード、1.4MHz 同期降圧コンバータ用

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS562242 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2023/05/17
証明書 TPS562242EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2022/07/28

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。