ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS562242

アクティブ

SOT563 封止、3V ~ 17V の入力電圧、2A、1.4MHz 同期整流降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 10 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Light Load Efficiency, Soft Start Fixed Control mode D-CAP Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00012 Duty cycle (max) (%) 95
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 10 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Light Load Efficiency, Soft Start Fixed Control mode D-CAP Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00012 Duty cycle (max) (%) 95
SOT-5X3 (DRL) 6 2.56 mm² 1.6 x 1.6
  • 多様なアプリケーションに適した構成
    • 3V~17V の入力電圧範囲
    • 0.8V~10V の出力電圧範囲
    • 0.8V の基準電圧
    • 25℃で ±1% の基準電圧精度
    • -40℃~125℃で ±1.5% の基準電圧精度
    • 55.0mΩ および 24.3mΩ の MOSFET を内蔵
    • 100µA の Low 静止電流
    • スイッチング周波数:1.4MHz
    • 最大 94% の高デューティ・サイクル動作
    • 高精度の EN スレッショルド電圧
    • 1.6ms (標準値) の固定ソフトスタート時間
  • 使いやすく小さいソリューション・サイズ
    • 軽負荷時の Eco モード
    • TPS562202 とピン互換
    • D-CAP3™ 制御モード
    • あらかじめ出力にバイアスが印加された状態でのスタートアップをサポート
    • ラッチなしの OV/OT/UVLO 保護
    • ヒカップ・モードによる UV 保護
    • サイクル単位の OC 保護
    • 1.6mm × 1.6mm の SOT-563 パッケージ
  • WEBENCH Power Designer により、TPS562242 を使用するカスタム設計を作成
  • 多様なアプリケーションに適した構成
    • 3V~17V の入力電圧範囲
    • 0.8V~10V の出力電圧範囲
    • 0.8V の基準電圧
    • 25℃で ±1% の基準電圧精度
    • -40℃~125℃で ±1.5% の基準電圧精度
    • 55.0mΩ および 24.3mΩ の MOSFET を内蔵
    • 100µA の Low 静止電流
    • スイッチング周波数:1.4MHz
    • 最大 94% の高デューティ・サイクル動作
    • 高精度の EN スレッショルド電圧
    • 1.6ms (標準値) の固定ソフトスタート時間
  • 使いやすく小さいソリューション・サイズ
    • 軽負荷時の Eco モード
    • TPS562202 とピン互換
    • D-CAP3™ 制御モード
    • あらかじめ出力にバイアスが印加された状態でのスタートアップをサポート
    • ラッチなしの OV/OT/UVLO 保護
    • ヒカップ・モードによる UV 保護
    • サイクル単位の OC 保護
    • 1.6mm × 1.6mm の SOT-563 パッケージ
  • WEBENCH Power Designer により、TPS562242 を使用するカスタム設計を作成

TPS562242 は、3V~17V の入力電圧範囲を持つシンプルで使いやすい高効率、高電力密度の同期整流降圧コンバータであり、 0.8V~10V の出力電圧において最大 2A の連続電流に対応します。

TPS562242 は、過渡応答を高速化するため、かつ外部補償を行わなくても低 ESR 出力コンデンサが使えるように、D-CAP3 制御モードを採用しています。このデバイスは、最大 94% のデューティでの動作をサポートできます。

TPS562242 は Eco モードで動作することで、軽負荷時も高い効率を維持します。このデバイスは、OVP、OCP、UVLO、OTP、UVP (ヒカップ機能付き) による完全な保護機能を備えています。

このデバイスは、1.6mm × 1.6mm SOT-563 パッケージで供給されます。接合部温度の仕様は -40℃~125℃です。

TPS562242 は、3V~17V の入力電圧範囲を持つシンプルで使いやすい高効率、高電力密度の同期整流降圧コンバータであり、 0.8V~10V の出力電圧において最大 2A の連続電流に対応します。

TPS562242 は、過渡応答を高速化するため、かつ外部補償を行わなくても低 ESR 出力コンデンサが使えるように、D-CAP3 制御モードを採用しています。このデバイスは、最大 94% のデューティでの動作をサポートできます。

TPS562242 は Eco モードで動作することで、軽負荷時も高い効率を維持します。このデバイスは、OVP、OCP、UVLO、OTP、UVP (ヒカップ機能付き) による完全な保護機能を備えています。

このデバイスは、1.6mm × 1.6mm SOT-563 パッケージで供給されます。接合部温度の仕様は -40℃~125℃です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS562243 アクティブ SOT563 封止、Eco-mode 搭載、4.2V ~ 17V の入力電圧、2A、1.2MHz、同期整流降圧コンバータ Slightly lower switching frequency option in same package
TPS563208 アクティブ FCCM モードの 4.5V ~ 17V 入力、3A 出力同期整流降圧コンバータ Device designed to achieve low standby current and operate with minimum external component counts
比較対象デバイスと類似の機能
TPS562203 アクティブ SOT563 封止、Eco-mode 搭載、4.2V ~ 17V 入力、2A 同期整流降圧コンバータ Lower switching frequency option in same package
TPS562212 アクティブ Eco-Mode 搭載、FCCM (強制連続導通モード) が選択可能、4.2V ~ 18V、2A、1.2MHz、同期整流降圧コンバータ Fixed Frequency converter with soft-start and power good
TPSM861252 アクティブ QFN パッケージ封止、3V ~ 17V の入力電圧、1A 出力、同期整流降圧モジュール Module version featuring an integrated inductor and optimzed for lower current.
TPSM861257 アクティブ QFN パッケージ封止、3V ~ 17V の入力電圧範囲、FCCM (強制連続導通モード) モード対応、1A 同期整流降圧モジュール Lower current module version featuring an integrated inductor and FCCM mode.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS562242 3V~17V 入力、2A 同期整流降圧コンバータ、SOT-563 パッケージ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 6月 9日
アプリケーション・ノート How to Co-Layout Three Common SOT-563 Package Pinouts (Rev. B) PDF | HTML 2024年 8月 27日
アプリケーション・ノート How to Select Inductor and Output Capacitor for TPS56x25x PDF | HTML 2023年 8月 15日
証明書 TPS562242EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 7月 28日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS562242EVM — TPS562242 評価モジュール、2A、ECO モード、1.4MHz 同期降圧コンバータ用

TPS562242 評価基板 (EVM) はシンプルで使いやすい 2A 同期整流降圧コンバータで、SOT563 パッケージに封止済みです。この評価基板 (EVM) は、降圧コンバータ TPS562242 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテストを実施済みの回路です。TPS562242EVM は、3V ~ 16 V の入力 (公称 12V) で動作し、1.05V の出力電圧で 2A を供給します。また、フィードバック ループ測定の目的で、AC 信号印加端子を複数実装しています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS562242 PSpice Model

SLUM860.ZIP (153 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-5X3 (DRL) 6 Ultra Librarian