TPS563249EVM-031

3-A 降圧レギュレータの評価基板

TPS563249EVM-031

ご注文はこちら

概要

TPS563249 は、シンプルで使いやすい 3A 同期整流降圧型コンバータであり、SOT-23 パッケージに封止済みです。このデバイスは最小限の外付け部品数で動作し、スタンバイ電流が小さくなるように最適化されています。このスイッチモード電源 (SMPS) デバイスは、D-CAP2 モード制御を採用し、高速の過渡応答を実現します。また、特殊ポリマーなど ESR (等価直列抵抗) の低い出力コンデンサと、超低 ESR のセラミック コンデンサの両方を、外部補償部品なしでサポートします。TPS563249 は、強制連続導通モード (FCCM) で動作し、軽負荷動作時のスイッチング周波数を 1.4MHz に維持し、システムの干渉を排除します。TPS563249 は 6 ピン、1.6mm × 2.9mm の SOT (DDC) パッケージで供給され、接合部温度 –40℃ ~ +125℃ で動作が規定されています。

特長
  • 4.5V ~ 17V の電源バスに対応
  • FET を内蔵した同期整流降圧コンバータ
  • DCAP2 制御
  • 内部ソフトスタート
  • 3A の出力電流
DC/DC コンバータ
TPS563240 17V、3A、1.4MHz 同期整流降圧電圧レギュレータ TPS563249 17V、3A、固定 1.4MHz 同期整流降圧電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS563249EVM-031 — 3A レギュレータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS563249EVM-031 3A レギュレータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS563249 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021/07/06
証明書 TPS563249EVM-031 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。