ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS563249

アクティブ

17V、3A、固定 1.4MHz 同期整流降圧電圧レギュレータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Forced PWM, Over Current Protection, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Control mode D-CAP3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00026 Duty cycle (max) (%) 80
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Forced PWM, Over Current Protection, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Control mode D-CAP3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00026 Duty cycle (max) (%) 80
SOT-23-THN (DDC) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 70mΩおよび 30mΩのFET内蔵の3Aコンバータ
  • D-CAP3™モード制御による高速過渡応答
  • 入力電圧範囲: 4.5V~17V
  • 出力電圧範囲: 0.6V~7V
  • 強制連続導通モード
  • 固定1.4MHzのスイッチング周波数
  • 低いシャットダウン電流: 10µA未満
  • 帰還電圧精度: 1% (25℃)
  • プリバイアス出力電圧からのスタートアップ
  • サイクル単位の過電流制限
  • ヒカップ・モードによる過電流保護
  • 非ラッチUVPおよびTSD保護
  • 固定ソフトスタート: 1.7ms
  • 70mΩおよび 30mΩのFET内蔵の3Aコンバータ
  • D-CAP3™モード制御による高速過渡応答
  • 入力電圧範囲: 4.5V~17V
  • 出力電圧範囲: 0.6V~7V
  • 強制連続導通モード
  • 固定1.4MHzのスイッチング周波数
  • 低いシャットダウン電流: 10µA未満
  • 帰還電圧精度: 1% (25℃)
  • プリバイアス出力電圧からのスタートアップ
  • サイクル単位の過電流制限
  • ヒカップ・モードによる過電流保護
  • 非ラッチUVPおよびTSD保護
  • 固定ソフトスタート: 1.7ms

TPS563249は、単純で使いやすい3A同期整流降圧型コンバータで、SOT-23パッケージに搭載されています。

このデバイスは最小の外付け部品数で動作し、スタンバイ電流が低くなるよう最適化されています。

このスイッチング・レギュレータは、D-CAP3 モード制御によって高速の過渡応答を実現します。また、特殊ポリマーなど ESR (等価直列抵抗) の低い出力コンデンサと、超低 ESR のセラミック・コンデンサの両方を、外部補償部品なしでサポートします。

TPS563249は強制連続導通モード(FCCM)で動作し、軽負荷での動作時にも1.4MHzの固定スイッチング周波数を維持し、システムの干渉を排除します。TPS563249は6ピンの1.6mm×2.9mm SOT (DDC)パッケージで供給され、接合部温度-40℃~125℃で動作が規定されています。

TPS563249は、単純で使いやすい3A同期整流降圧型コンバータで、SOT-23パッケージに搭載されています。

このデバイスは最小の外付け部品数で動作し、スタンバイ電流が低くなるよう最適化されています。

このスイッチング・レギュレータは、D-CAP3 モード制御によって高速の過渡応答を実現します。また、特殊ポリマーなど ESR (等価直列抵抗) の低い出力コンデンサと、超低 ESR のセラミック・コンデンサの両方を、外部補償部品なしでサポートします。

TPS563249は強制連続導通モード(FCCM)で動作し、軽負荷での動作時にも1.4MHzの固定スイッチング周波数を維持し、システムの干渉を排除します。TPS563249は6ピンの1.6mm×2.9mm SOT (DDC)パッケージで供給され、接合部温度-40℃~125℃で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS563249 17V、3A、固定 1.4MHz 同期整流降圧電圧レギュレータ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2019年 6月 5日
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
技術記事 Understanding and managing buck regulator output ripple PDF | HTML 2020年 6月 18日
技術記事 Options for reducing the MLCC count for DC/DC switching regulators PDF | HTML 2019年 9月 17日
アプリケーション・ノート How to Do PCB Modeling For a Power Converter (Rev. A) 2019年 4月 2日
技術記事 3 tips for reducing wireless network interference in access point equipment PDF | HTML 2018年 10月 8日
技術記事 Keeping DC/DC solutions (super) simple for cost-sensitive applications PDF | HTML 2016年 10月 18日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS563249EVM-031 — 3-A 降圧レギュレータの評価基板

TPS563249 は、シンプルで使いやすい 3A 同期整流降圧型コンバータであり、SOT-23 パッケージに封止済みです。このデバイスは最小限の外付け部品数で動作し、スタンバイ電流が小さくなるように最適化されています。このスイッチモード電源 (SMPS) デバイスは、D-CAP2 モード制御を採用し、高速の過渡応答を実現します。また、特殊ポリマーなど ESR (等価直列抵抗) の低い出力コンデンサと、超低 ESR のセラミック コンデンサの両方を、外部補償部品なしでサポートします。TPS563249 は、強制連続導通モード (FCCM) で動作し、軽負荷動作時のスイッチング周波数を (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS563249 PSpice Transient Model

SLVMCY3.ZIP (84 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DDC) 6 Ultra Librarian