TPS566231PEVM

TPS566231P PGOOD 機能搭載、6A 同期整流降圧コンバータの評価基板

TPS566231PEVM

ご注文はこちら

概要

TPS566231PEVM を使用すると、高電圧入力に対応する FET 内蔵の同期整流降圧コンバータである TPS566231P デバイスを評価できます。  TPS566231P の主な特長の 1 つは、その ULQ (超低静止電流) を通じてバイアス電流を低減できることです。低消費電力動作で長期的なバッテリ動作期間を実現しようとする場合、この特長は非常に有益です。TPS566231P は、3V ~ 18V の広い入力電圧範囲で動作します。この製品は DCAP3™ 制御モードを使用して高速過渡応答や優れたライン レギュレーションと負荷レギュレーションを実現し、外部補償を不要にするほか、ESR (等価直列抵抗) の小さい出力コンデンサをサポートします。TPS566231P は高効率コンバータであり、過電圧保護 (OVP)、低電圧保護 (UVP)、過電流保護 (OCP)、過熱保護 (OTP) に対する包括的な保護を実現しているほか、パワー グッド信号も組み合わせています。

特長
  • 3V ~ 18V の入力電圧範囲
  • 0.6V ~ 7V の出力電圧範囲
  • 最大 6A の出力電流
  • 軽負荷で高効率の PSM
  • PGOOD インジケータ
  • 2mm × 1.5mm の RQF パッケージ
DC/DC converters
TPS566231 パルス スキップ モード搭載、3V~18V 入力、6A の同期整流降圧型電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS566231PEVM — TPS566231P 6-A synchronous step-down converter with PGOOD evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS566231PEVM TPS566231P 6-A synchronous step-down converter with PGOOD evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS566231P and TPS566238P Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021/04/28
証明書 TPS566231PEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021/04/08

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。