ホーム パワー マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS566231

アクティブ

パルス スキップ モード搭載、3V~18V 入力、6A の同期整流降圧型電圧レギュレータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification Control mode D-CAP3 Switching frequency (min) (kHz) 600 Switching frequency (max) (kHz) 600 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (µA) 50 Duty cycle (max) (%) 98 Type Converter
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification Control mode D-CAP3 Switching frequency (min) (kHz) 600 Switching frequency (max) (kHz) 600 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (µA) 50 Duty cycle (max) (%) 98 Type Converter
VQFN-HR (RQF) 9 3 mm² 2 x 1.5
  • 堅牢なアプリケーション向けの構成
    • 3V ~ 18V の入力電圧範囲
    • 0.6V ~ 7V の出力電圧範囲
    • 連続出力電流:6A
    • 0.6V ±1% の基準電圧 (25℃)
    • 最大デューティ・サイクル:98%
    • スイッチング周波数:600kHz
    • 非ラッチ型 OC、OV、UV、OT 保護
    • 出力放電機能を内蔵
  • 多数のピン互換のオプション
    • TPS566231 および TPS566238 は、SS ピンを使用してソフト・スタート時間を調整可能
    • TPS566231P および TPS566238P はパワー グッド インジケータ用 PG ピンを搭載
    • TPS566231 および TPS566231P は自動スキップ・モードに対応
    • TPS566238 と TPS566238P は連続電流モードに対応
  • 中国語のデータシートが利用可能です
  • 小型の設計サイズと使いやすさ
    • RDS(ON) が 20.8mΩ および 10.6mΩ のパワー MOSFET を内蔵
    • D-CAP3™ 制御モードによる高速過渡応答と内部補償の制御
    • 1.5mm × 2.0mm の HotRod™ QFN パッケージ
    • WEBENCH Power Designer により、カスタム設計を作成
  • 堅牢なアプリケーション向けの構成
    • 3V ~ 18V の入力電圧範囲
    • 0.6V ~ 7V の出力電圧範囲
    • 連続出力電流:6A
    • 0.6V ±1% の基準電圧 (25℃)
    • 最大デューティ・サイクル:98%
    • スイッチング周波数:600kHz
    • 非ラッチ型 OC、OV、UV、OT 保護
    • 出力放電機能を内蔵
  • 多数のピン互換のオプション
    • TPS566231 および TPS566238 は、SS ピンを使用してソフト・スタート時間を調整可能
    • TPS566231P および TPS566238P はパワー グッド インジケータ用 PG ピンを搭載
    • TPS566231 および TPS566231P は自動スキップ・モードに対応
    • TPS566238 と TPS566238P は連続電流モードに対応
  • 中国語のデータシートが利用可能です
  • 小型の設計サイズと使いやすさ
    • RDS(ON) が 20.8mΩ および 10.6mΩ のパワー MOSFET を内蔵
    • D-CAP3™ 制御モードによる高速過渡応答と内部補償の制御
    • 1.5mm × 2.0mm の HotRod™ QFN パッケージ
    • WEBENCH Power Designer により、カスタム設計を作成

TPS56623x は、QFN 9 ピン、1.5mm × 2.0mm パッケージに封止された、シンプルで使いやすい高効率の 6A 同期整流降圧コンバータです。

本デバイスは 3V~18V の広い電源電圧範囲で動作します。D-CAP3 制御モードを採用しているため、高速過渡応答や、優れたライン・レギュレーションと負荷レギュレーションを実現し、外部補償が不要で、ESR の小さい出力コンデンサを使用できます。

TPS566231 および TPS566231P は軽負荷時には Eco-mode で動作し、高い効率を実現します。これらのデバイスは ULQ™ DC/DC コンバータとして設計されているため、静止電流は 50µA となり、低消費電力アプリケーションにおいて長いバッテリ寿命を実現できます。TPS566238 および TPS566238P は連続電流モードで動作するため、あらゆる負荷条件において出力リップルを低減できます。

TPS566231 および TPS566238 のソフト・スタート時間は、SS ピンを使用して調整できます。TPS566231P および TPS566238P は、PG ピン経由でパワー・グッドを示します。

TPS56623x は最大 98% のデューティ・サイクル動作をサポートし、ヒカップ付きの OVP、OCP、UVLO、OTP、UVP による完全な保護機能が組み込まれています。これらのデバイスは、9 ピン、1.5mm × 2.0mm の HotRod パッケージでそれぞれ供給されます。接合部温度の仕様は -40℃~125℃です。

TPS56623x は、QFN 9 ピン、1.5mm × 2.0mm パッケージに封止された、シンプルで使いやすい高効率の 6A 同期整流降圧コンバータです。

本デバイスは 3V~18V の広い電源電圧範囲で動作します。D-CAP3 制御モードを採用しているため、高速過渡応答や、優れたライン・レギュレーションと負荷レギュレーションを実現し、外部補償が不要で、ESR の小さい出力コンデンサを使用できます。

TPS566231 および TPS566231P は軽負荷時には Eco-mode で動作し、高い効率を実現します。これらのデバイスは ULQ™ DC/DC コンバータとして設計されているため、静止電流は 50µA となり、低消費電力アプリケーションにおいて長いバッテリ寿命を実現できます。TPS566238 および TPS566238P は連続電流モードで動作するため、あらゆる負荷条件において出力リップルを低減できます。

TPS566231 および TPS566238 のソフト・スタート時間は、SS ピンを使用して調整できます。TPS566231P および TPS566238P は、PG ピン経由でパワー・グッドを示します。

TPS56623x は最大 98% のデューティ・サイクル動作をサポートし、ヒカップ付きの OVP、OCP、UVLO、OTP、UVP による完全な保護機能が組み込まれています。これらのデバイスは、9 ピン、1.5mm × 2.0mm の HotRod パッケージでそれぞれ供給されます。接合部温度の仕様は -40℃~125℃です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TPS566238 アクティブ 強制連続導通モード (FCCM) 対応、3V ~ 18V 入力、6A 同期整流降圧レギュレータ Offers FCCM capabilities.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS56623x 3V~18V 入力、6A 同期整流降圧電圧レギュレータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 12月 28日
アプリケーション概要 Solving Power Design Challenges in Enterprise SSD Applications PDF | HTML 2024年 9月 23日
アプリケーション・ノート Peak Current Mode Converter Secondary Stage Filter Design for Low Ripple Power – Part II: Hybrid Sense Network PDF | HTML 2024年 2月 27日
アプリケーション・ノート 6-A DC/DC Buck Converter Selection Guide of Mid-range VIN PDF | HTML 2023年 4月 18日
アプリケーション・ノート Stability Analysis and Design of D-CAP2 and D-CAP3 Converter – Part 2 PDF | HTML 2021年 8月 2日
技術記事 Which pinout is best? How individual, multifunctional and trimmed pinouts help add PDF | HTML 2021年 6月 28日
アプリケーション・ノート Stability Analysis and Design of D-CAP2 and D-CAP3 Converter – Part 1 PDF | HTML 2021年 6月 9日
証明書 TPS566231EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 5月 26日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS566231EVM — 3V 〜 18V VIN (入力電圧範囲)、6A 同期整流降圧コンバータの評価基板

TPS566231EVM 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS566231 デバイスを評価できます。TPS566231 は、複数の FET を統合し、高電圧入力に対応する、コスト効率の優れた同期整流降圧コンバータです。TPS566231 の主な特長の 1 つは、その ULQ (超低静止電流) を通じてバイアス電流を低減できることです。低消費電力動作で長期的なバッテリ動作期間を実現しようとする場合、この特長は非常に有益です。TPS566231 は、3V ~ 18 V の広い入力電圧範囲で動作します。この製品は DCAP3™ 制御モードを使用して高速過渡応答や、優れたライン (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPS566231PEVM — TPS566231P PGOOD 機能搭載、6A 同期整流降圧コンバータの評価基板

TPS566231PEVM を使用すると、高電圧入力に対応する FET 内蔵の同期整流降圧コンバータである TPS566231P デバイスを評価できます。  TPS566231P の主な特長の 1 つは、その ULQ (超低静止電流) を通じてバイアス電流を低減できることです。低消費電力動作で長期的なバッテリ動作期間を実現しようとする場合、この特長は非常に有益です。TPS566231P は、3V ~ 18V の広い入力電圧範囲で動作します。この製品は DCAP3™ 制御モードを使用して高速過渡応答や優れたライン (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS566231 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLUM730A.ZIP (120 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS566231P PSpice Transient Model (Rev. A)

SLUM773A.ZIP (127 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS566238 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLUM729A.ZIP (133 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RQF) 9 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ