TPS566235EVM

6-A 降圧コンバータの評価基板

TPS566235EVM

ご注文はこちら

概要

TPS566235 は、複数の FET を統合した、コスト効率の優れた高性能な同期整流降圧コンバータです。TPS566235 は、TPS566235 デバイス評価のための包括的な組み立てとテスト実施済みの評価基板 (EVM) です。この評価基板は 4.5V ~ 18V の範囲の入力電源電圧で動作します。TPS566235 は DCAP3 制御モードを使用して高速な過渡応答を実現し、優れたラインまたは負荷レギュレーション結果を達成します。このデバイスは、外部補償が不要で、低 ESR の出力コンデンサに対応しています。TPS566235 は高い効率を実現でき、OCP、OVP、UVP、UVLO、OTP などの保護機能をフルで搭載しています。TPS566235 は、パワー グッドと PSM/FCCM/OOA 選択可能な動作モードを搭載しており、設計のフレキシビリティを向上させます。
このデバイスは、3.0mm × 2.0mm HotRod QFN パッケージで供給され、–40°C~+125°C の接合部温度で動作が規定されています。

特長
  • 入力電圧範囲:4.5V ~ 18V
  • 出力電圧:0.6V ~ 7V
  • 6A 統合型 27mΩ/13mΩ Rdson FET コンバータ
  • POSCAP と MLCC の出力コンデンサの使用を可能にする D-CAP3 アーキテクチャ
  • PSM/FCCM/OOA モードを選択可能
  • 3mm × 2mm HotRod QFN パッケージ
DC/DC converters
TPS566235 2mm x 3mm の QFN に封止、4.5V ~ 18V、6A 同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS566235EVM-036 — 6A 降圧コンバータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS566235EVM-036 6A 降圧コンバータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS566235 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021/06/25
証明書 TPS566235EVM-036 EU Declaration of Conformity (DoC) 2020/04/21

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。