ホーム パワー マネージメント DC/DC switching regulators DC/DC converters

TPS566235

アクティブ

2mm x 3mm の QFN に封止、4.5V ~ 18V、6A 同期整流降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS566231 アクティブ パルス スキップ モード搭載、3V~18V 入力、6A の同期整流降圧型電圧レギュレータ Upgraded 6-A eco-mode converter product offering more efficiency in a smaller package.

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification Control mode D-CAP3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00011 Duty cycle (max) (%) 88
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification Control mode D-CAP3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00011 Duty cycle (max) (%) 88
VQFN-HR (RJN) 13 6 mm² 3 x 2
  • 入力電圧範囲: 4.5V~18V
  • 出力電圧範囲: 0.6V~7V
  • 室温で ±1% 精度の基準電圧
  • 6A の連続出力電流をサポート
  • D-CAP3™アーキテクチャ制御による高速過渡応答
  • RDS(on) が 25mΩ および 12mΩ の内蔵パワー FET
  • 108µA の低い静止電流
  • MODE ピンで Eco-Mode™、 Out-Of-Audio™、FCCM を選択可能
  • Out-Of-Audio™軽負荷動作、25kHz を超えるスイッチング周波数
  • プリバイアス付きスタートアップ機能をサポート
  • 600kHz のスイッチング周波数
  • 1ms のソフト・スタート機能を内蔵
  • セラミック出力コンデンサに対応
  • パワー・グッド・インジケータ
  • サイクル単位のバレー過電流保護
  • 非ラッチ型 OC、OV、UV、OT、UVLO 保護
  • 3.00mm × 2.0mm の HotRod™ VQFN パッケージ
  • WEBENCH® Power Designer により、TPS566235 を使用するカスタム設計を作成
  • 入力電圧範囲: 4.5V~18V
  • 出力電圧範囲: 0.6V~7V
  • 室温で ±1% 精度の基準電圧
  • 6A の連続出力電流をサポート
  • D-CAP3™アーキテクチャ制御による高速過渡応答
  • RDS(on) が 25mΩ および 12mΩ の内蔵パワー FET
  • 108µA の低い静止電流
  • MODE ピンで Eco-Mode™、 Out-Of-Audio™、FCCM を選択可能
  • Out-Of-Audio™軽負荷動作、25kHz を超えるスイッチング周波数
  • プリバイアス付きスタートアップ機能をサポート
  • 600kHz のスイッチング周波数
  • 1ms のソフト・スタート機能を内蔵
  • セラミック出力コンデンサに対応
  • パワー・グッド・インジケータ
  • サイクル単位のバレー過電流保護
  • 非ラッチ型 OC、OV、UV、OT、UVLO 保護
  • 3.00mm × 2.0mm の HotRod™ VQFN パッケージ
  • WEBENCH® Power Designer により、TPS566235 を使用するカスタム設計を作成

TPS566235 は FET を内蔵し、コスト効率が高く、高い入力電圧に対応した、高効率の同期整流降圧型コンバータです。このデバイスを採用することで、各種機器の電源バス・レギュレータに対して、コスト効果が高く、部品数の少ない、低スタンバイ電流のソリューションを実現できます。

TPS566235 は、高速な過渡応答と優れたライン/負荷レギュレーションを外付け補償部品なしで実現する D-CAP3™モード制御を採用しています。また本デバイスは、特殊ポリマーなどの低 ESR (等価直列抵抗) 出力コンデンサと超低 ESR セラミック・コンデンサの両方をサポートできる独自の回路も備えています。この制御トポロジにより、重負荷条件での CCM モードと軽負荷条件での DCM モードの間をシームレスに移行できます。軽負荷時の動作は、MODE ピンにより Eco-Mode™、 Out-Of-Audio™ (OOA)、強制連続導通モード (FCCM) の 3 モードに構成できます。OOA モードは、効率の低下を最小限に抑えながら、スイッチング周波数を可聴周波数より高く維持する独自の制御機能です。

TPS566235 は、プリバイアス付きのスタートアップと、パワー・グッド・インジケータをサポートしています。OVP、UVP、OCP、OTP、UVLO を含む完全な保護機能を備えています。このデバイスは 3.0mm x 2.0mm の HotRod™パッケージで供給され、-40°C~125°C の接合部温度で動作が規定されています。

TPS566235 は FET を内蔵し、コスト効率が高く、高い入力電圧に対応した、高効率の同期整流降圧型コンバータです。このデバイスを採用することで、各種機器の電源バス・レギュレータに対して、コスト効果が高く、部品数の少ない、低スタンバイ電流のソリューションを実現できます。

TPS566235 は、高速な過渡応答と優れたライン/負荷レギュレーションを外付け補償部品なしで実現する D-CAP3™モード制御を採用しています。また本デバイスは、特殊ポリマーなどの低 ESR (等価直列抵抗) 出力コンデンサと超低 ESR セラミック・コンデンサの両方をサポートできる独自の回路も備えています。この制御トポロジにより、重負荷条件での CCM モードと軽負荷条件での DCM モードの間をシームレスに移行できます。軽負荷時の動作は、MODE ピンにより Eco-Mode™、 Out-Of-Audio™ (OOA)、強制連続導通モード (FCCM) の 3 モードに構成できます。OOA モードは、効率の低下を最小限に抑えながら、スイッチング周波数を可聴周波数より高く維持する独自の制御機能です。

TPS566235 は、プリバイアス付きのスタートアップと、パワー・グッド・インジケータをサポートしています。OVP、UVP、OCP、OTP、UVLO を含む完全な保護機能を備えています。このデバイスは 3.0mm x 2.0mm の HotRod™パッケージで供給され、-40°C~125°C の接合部温度で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS51396A アクティブ 4.5V ~ 24V 入力、8A の同期整流降圧型電圧レギュレータ Optimized for higher IOUT with a wider VIN and adds adjustable soft start.
TPS566238 アクティブ 強制連続導通モード (FCCM) 対応、3V ~ 18V 入力、6A 同期整流降圧レギュレータ Upgraded FCCM converter with improved efficiency.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS566235 4.5V~18V 入力、6A、同期整流降圧型コンバータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 3月 9日
アプリケーション・ノート Peak Current Mode Converter Secondary Stage Filter Design for Low Ripple Power – Part II: Hybrid Sense Network PDF | HTML 2024年 2月 27日
アプリケーション・ノート Measuring the Bode Plot of D-CAP™, D-CAP2™, and D-CAP3™ DC/DC Converters (Rev. A) PDF | HTML 2023年 4月 21日
アプリケーション・ノート 6-A DC/DC Buck Converter Selection Guide of Mid-range VIN PDF | HTML 2023年 4月 18日
アプリケーション・ノート Stability Analysis and Design of D-CAP2 and D-CAP3 Converter – Part 2 PDF | HTML 2021年 8月 2日
アプリケーション・ノート Stability Analysis and Design of D-CAP2 and D-CAP3 Converter – Part 1 PDF | HTML 2021年 6月 9日
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
アプリケーション・ノート Understanding OOA Operation Mode 2019年 2月 15日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS566235EVM — 6-A 降圧コンバータの評価基板

TPS566235 は、複数の FET を統合した、コスト効率の優れた高性能な同期整流降圧コンバータです。TPS566235 は、TPS566235 デバイス評価のための包括的な組み立てとテスト実施済みの評価基板 (EVM) です。この評価基板は 4.5V ~ 18V の範囲の入力電源電圧で動作します。TPS566235 は DCAP3 制御モードを使用して高速な過渡応答を実現し、優れたラインまたは負荷レギュレーション結果を達成します。このデバイスは、外部補償が不要で、低 ESR の出力コンデンサに対応しています。TPS566235 (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS566235 PSPICE Transient Model

SLVMD18.ZIP (114 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RJN) 13 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ