TPS566242EVM
TPS566242 3V ~ 16V、6A、Eco-mode、同期整流降圧型電圧コンバータの評価基板
TPS566242EVM
概要
TPS566242EVM 評価基板 (EVM) は、降圧コンバータ TPS566242 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテストを実施済みの回路です。TPS566242 デバイスは、SOT-563 パッケージ封止の 6A 同期整流降圧型コンバータです。この評価基板 (EVM) は、3V ~ 16V の入力 (公称 12V) に対応し、6A 出力時に 1.05V の出力電圧を供給します。また、フィードバック ループ測定の目的で、AC 信号印加端子を複数実装しています。
特長
- 3V ~ 16V の入力電圧範囲
- 0.6V ~ 7V の出力電圧範囲
- 最大 6A の出力電流
- Eco-mode 動作
- 高速過渡応答
- 1.6-mm × 1.6-mm DRL (SOT-563) パッケージ
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
TPS566242EVM
— TPS566242 3V ~ 16V、6A、Eco-mode、同期整流降圧型電圧コンバータの評価基板
TPS566242EVM
—
TPS566242 3V ~ 16V、6A、Eco-mode、同期整流降圧型電圧コンバータの評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS56624x Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2022/03/30 | ||
| 証明書 | TPS566242EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2022/02/18 |