TPS566242
- 多様なアプリケーションに適した構成
- 3V~16V の入力電圧範囲
- 0.6V~7V の出力電圧範囲
- 0.6V の基準電圧
- 25℃で ±1% の基準電圧精度
- –40℃~125℃で ±1.5% の基準電圧精度
- RDSON 27.7mΩ および 4.8mΩ の FET を内蔵
- 低い静止電流:120µA
- 600kHz のスイッチング周波数
- 最大 98% のデューティ・サイクル動作をサポート
- 高精度の EN スレッショルド電圧
- 1.39ms (標準値) の固定ソフトスタート時間
- 使いやすく小さいソリューション・サイズ
- 軽負荷時の Eco モード (TPS566242) および FCCM モード (TPS566247)
- 4A、5A、6A および FCCM/Eco 動作のためのソリューションを含む P2P ファミリ全体の一部
- D-CAP3™ 制御トポロジ
- あらかじめ出力にバイアスが印加された状態でのスタートアップをサポート
- ラッチなしの OV/OT/UVLO 保護
- ヒカップ・モードによる UV 保護
- サイクル単位の OC および NOC 制限
- 6 ピン SOT-563 パッケージ
- WEBENCH Power Designer により、TPS566242 を使用するカスタム設計を作成
- WEBENCH Power Designer により、TPS566247 を使用するカスタム設計を作成
TPS56624x は、シンプルで使いやすい、高電力密度、高効率の同期整流降圧コンバータです。このデバイスは、SOT-563 パッケージで、3V~16V の入力電圧および最大 6A の連続電流をサポートします。
TPS56624x は、DCAP3 トポロジを採用しているため、高速過渡応答が可能で、外部補償不要で低 ESR 出力コンデンサをサポートします。このデバイスは、2 つのグランド (GND、AGND) を備えており、これらを相互に接続すれば放熱性能を最適化できます。AGND は、良好な負荷およびライン・レギュレーションにも役立ちます。このデバイスは、最大 98% のデューティでの動作をサポートできます。
TPS566242 は Ecoモードで動作することで、軽負荷時も高い効率を維持します。 TPS566247 は FCCM モードで動作することで、すべての負荷条件で同じ周波数と小さい出力リップルを維持します。このデバイスは、OVP、OCP、UVLO、OTP、UVP (ヒカップ機能付き) を含む完全な保護機能を備えています。このデバイスは、PCB を簡単にレイアウトできるように最適化されたピン配置を持つ 1.6mm × 1.6mm SOT-563 パッケージで供給されます。接合部温度の仕様は –40℃~125℃です。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS56624x 3V~16V 入力電圧、6A 同期整流降圧コンバータ、SOT-563 パッケージ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 6月 7日 |
| アプリケーション・ノート | How to Co-Layout Three Common SOT-563 Package Pinouts (Rev. B) | PDF | HTML | 2024年 8月 27日 | |||
| アプリケーション・ノート | How to do Co-Layout Between SOT-563 Package and SOT-236 Package (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 7月 10日 | |||
| アプリケーション・ノート | 6-A DC/DC Buck Converter Selection Guide of Mid-range VIN | PDF | HTML | 2023年 4月 18日 | |||
| 技術記事 | Managing thermals: 3 ways to break through power-density barriers | PDF | HTML | 2022年 10月 16日 | |||
| アプリケーション概要 | TPS56X242/7 Optimize SOT563 Package Pin Out | PDF | HTML | 2022年 10月 13日 | |||
| アプリケーション・ノート | How to Achieve Improved Thermal Performance on TPS56x242-7 with SOT563 Package | PDF | HTML | 2022年 4月 8日 | |||
| 証明書 | TPS566242EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 2月 18日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS566242EVM — TPS566242 3V ~ 16V、6A、Eco-mode、同期整流降圧型電圧コンバータの評価基板
TPS566242EVM 評価基板 (EVM) は、降圧コンバータ TPS566242 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテストを実施済みの回路です。TPS566242 デバイスは、SOT-563 パッケージ封止の 6A 同期整流降圧型コンバータです。この評価基板 (EVM) は、3V ~ 16V の入力 (公称 12V) に対応し、6A 出力時に 1.05V の出力電圧を供給します。また、フィードバック ループ測定の目的で、AC 信号印加端子を複数実装しています。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-5X3 (DRL) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。