TPS568230EVM
8A 同期整流降圧電圧レギュレータの評価基板
TPS568230EVM
概要
TPS568230 評価基板 (EVM) は、降圧コンバータ TPS568230 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。TPS568230EVM は、4.5V ~ 18V の入力 (公称 12V) で動作し、1.05V、8A の出力を供給します。複数のジャンパとスイッチを使用して、さまざまな制御機能、内部 SS または外部 SS、イネーブルまたはディスエーブルを評価することができます。
特長
- ULQ (超低静止電流)
- 統合型 20mΩ/10mΩ RDSON FET コンバータ
- 軽負荷時に FCCM / Eco-mode / OOA モードを選択可能
- 8A 出力電流をサポート可能
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
TPS568230EVM — 8A 同期整流降圧電圧レギュレータの評価モジュール
TPS568230EVM — 8A 同期整流降圧電圧レギュレータの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS568230 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/06/24 | ||
| 証明書 | TPS568230EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2020/09/17 |