TPS568230
- 入力電圧範囲: 4.5V~18V
- D-CAP3™アーキテクチャ制御による高速過渡応答
- 出力電圧範囲: 0.6V~7V
- 0.6V±1% の基準電圧 (25℃)
- 8A の連続出力電流をサポート
- RDS(on) が 19.5mΩ/9.5mΩ の内蔵パワー MOSFET
- ULQ™(超低静止電流) 機能によるバッテリ寿命の延長
- 動作モードを選択可能
- 強制連続導通モード (FCCM)
- Out-of-Audio™(OOA) モード
- Advanced Eco-Mode™
- 600kHz、800kHz、1MHz のスイッチング周波数を選択可能
- 最高 90% デューティの動作をサポート
- SS ピンによりソフト・スタート時間を調整可能
- パワー・グッド出力
- 出力放電機能を内蔵
- サイクル単位の過電流保護
- ラッチ動作を伴わないフォルト保護
- 小型の3.0mm×3.0mm HotRod™QFN パッケージ
TPS568230 は MOSFET を内蔵し、コスト効率が高く、高い入力電圧に対応した、高効率の同期整流降圧型コンバータです。
TPS568230 は ULQ™(超低静止電流) 機能を備えているため、バイアス電流を低減できます。このデバイスは 4.5V~18V の入力電源電圧で動作します。 DCAP3™制御モードを使用して高速な過渡応答と優れたラインおよび負荷レギュレーションを実現し、かつ外部補償を必要としません。特殊ポリマーや超低 ESR のセラミック・コンデンサなど、等価直列抵抗 (ESR) の低い出力コンデンサにも対応しています。
TPS568230 は過電圧、低電圧、過電流、過熱、低電圧誤動作防止の保護機能を完備しています。パワー・グッド信号、出力放電機能、高デューティ動作機能も備えています。
TPS568230 には、目的の動作モードを選択するための MODE ピンが備わっています。軽負荷時に高い効率を実現するため、OOA モードと Advanced Eco-mode™を選択することもできます。OOA モードは、デバイスの動作周波数が可聴周波数を上回る (スイッチング周波数が 25kHz 未満に低下しない) ようにします。厳しい出力電圧リップル要件に対応するため、FCCM も使用できます。
TPS568230 は、内部ソフト・スタート時間と外部ソフト・スタート時間の選択肢を備えています。固定の内部ソフトスタート時間は 1.3ms です。SS ピンに外付けコンデンサを接続することで、より長いソフトスタート時間を得ることもできます。
TPS568230は、20ピンの3.0mm×3.0mm HotRod™パッケージで供給され、-40oC~125oCの接合部温度で動作が規定されています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS568230EVM — 8A 同期整流降圧電圧レギュレータの評価基板
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN-HR (RJE) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。