TPS568231EVM

TPS568231 降圧コンバータの評価基板

TPS568231EVM

ご注文はこちら

概要

TPS568231 は、必要な外部部品点数が非常に少ない、D-CAP3™ モード対応の単相同期整流降圧コンバータです。TPS568231 評価基板 (EVM) は、4.5V ~ 17V の入力に対応し、1.2V で 8A を供給する単相同期整流降圧コンバータです。このユーザー ガイドは、TPS568231EVM の性能について説明しています。

特長
  • 入力電圧範囲:4.5V ~ 17V
  • 出力電圧範囲:0.6V ~ 5.5V
  • 最大 8A の出力電流、ECOモードと FCCM モードに対応
  • 調整可能なソフトスタート時間
  • 3.5mm x 3.5mm QFN パッケージ
DC/DC converters
TPS568231 D-CAP3 制御機能搭載、3.8V ~ 17V、8A 同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS568231EVM — TPS568231 step-down converter evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS568231EVM TPS568231 step-down converter evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS568231 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2022/09/26
証明書 TPS568231EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022/09/30

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。