TPS56C230EVM
12-A 降圧コンバータの評価基板
TPS56C230EVM
概要
TPS56C230EVM は、TPS56C230 降圧コンバータの動作と機能を、ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この評価基板は、3mm x 3mm の QFN パッケージに封止済みで、4.5V ~ 18V の入力電圧を 1.2V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 12A の出力電流を供給します。この基板は 1 個のジャンパを搭載しており、モード選択を容易に実行できます。また、複数のテスト ポイントも実装しているので、重要な波形のプローブ作業に関する利便性が向上します。
特長
- 高速過渡応答と外部部品点数の低減に役立つ D-CAP3™ 制御機能
- 強制連続導通モード (FCCM) または Eco-mode を選択可能
DC/DC コンバータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS56C230EVM — 12A 降圧コンバータの評価モジュール
TPS56C230EVM — 12A 降圧コンバータの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS56C230 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2021/06/24 | ||
| 証明書 | TPS56C230EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/03/06 |