ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS56C230

アクティブ

ソリューション コスト重視の最適化済み、4.5V ~ 18V、12A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 12 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Forced PWM, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Power good, Soft-start adjustable, Synchronous rectification Control mode D-CAP3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00008 Duty cycle (max) (%) 91
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 12 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Forced PWM, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Power good, Soft-start adjustable, Synchronous rectification Control mode D-CAP3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00008 Duty cycle (max) (%) 91
VQFN-HR (RJE) 20 9 mm² 3 x 3
  • 入力電圧範囲: 4.5V~18V
  • 出力電圧範囲: 0.6V~5.5V
  • 12A の連続出力電流をサポート
  • D-CAP3™アーキテクチャ制御による高速過渡応答
  • ±1% の帰還電圧精度 (25°C)
  • 17mΩ および 5.9mΩ の FET を内蔵
  • MODE ピンで Eco-mode™または強制連続導通モード (FCCM) を選択可能
  • 500kHz のスイッチング周波数
  • ソフトスタート時間を変更可能、デフォルトは 1.2ms
  • パワー・グッド・インジケータを内蔵
  • 出力放電機能を内蔵
  • サイクル単位の過電流保護
  • ラッチなしの過電圧、低電圧、過熱、および低電圧誤動作防止保護機能
  • 動作時の接合部温度:-40℃~125℃
  • 20 ピン、3.0mm × 3.0mm の HotRod™ VQFN パッケージ
  • 8A の TPS568230 とピン互換
  • WEBENCH® Power Designer により、TPS56C230 を使用するカスタム設計を作成
  • 入力電圧範囲: 4.5V~18V
  • 出力電圧範囲: 0.6V~5.5V
  • 12A の連続出力電流をサポート
  • D-CAP3™アーキテクチャ制御による高速過渡応答
  • ±1% の帰還電圧精度 (25°C)
  • 17mΩ および 5.9mΩ の FET を内蔵
  • MODE ピンで Eco-mode™または強制連続導通モード (FCCM) を選択可能
  • 500kHz のスイッチング周波数
  • ソフトスタート時間を変更可能、デフォルトは 1.2ms
  • パワー・グッド・インジケータを内蔵
  • 出力放電機能を内蔵
  • サイクル単位の過電流保護
  • ラッチなしの過電圧、低電圧、過熱、および低電圧誤動作防止保護機能
  • 動作時の接合部温度:-40℃~125℃
  • 20 ピン、3.0mm × 3.0mm の HotRod™ VQFN パッケージ
  • 8A の TPS568230 とピン互換
  • WEBENCH® Power Designer により、TPS56C230 を使用するカスタム設計を作成

TPS56C230 は、FET を内蔵した高効率の同期整流降圧コンバータです。スタンバイ時消費電流が小さく、必要な外付け部品が少ないため、システム設計者は広範なアプリケーションにこのデバイスを使用できます。

TPS56C230 は、内部補償を使用して高速な過渡応答と非常に優れたラインおよび負荷レギュレーションを実現する D-CAP3 制御を採用しています。また、低 ESR (等価直列抵抗) の出力コンデンサ (例:特殊ポリマー・コンデンサ、超低 ESR セラミック・コンデンサ) をサポートできる独自の回路も備えています。

TPS56C230 の MODE ピンを使用して、軽負荷時の動作を Eco-mode と FCCM モードのどちらかに設定できます。Eco-mode では軽負荷動作中も高効率を維持し、FCCM モード動作では軽負荷時でも出力リップルを小さく保ちます。このデバイスは、内部ソフト・スタート時間と外部ソフト・スタート時間を選択できます。内部ソフト・スタート時間は 1.2ms に固定されていますが、アプリケーションでこれより長いソフト・スタート時間が必要な場合、SS ピンに外付けのコンデンサを接続して、長いソフト・スタート時間を実現できます。

TPS56C230 はパワー・グッド・インジケータを内蔵しており、出力放電機能を備えています。また、OVP、UVP、OCP、OTP、UVLO を含む完全な保護機能を備えています。このデバイスは、20 ピンの 3.0mm × 3.0mm HotRod パッケージで供給され、-40℃~125℃ の接合部温度で動作が規定されています。

TPS56C230 は、FET を内蔵した高効率の同期整流降圧コンバータです。スタンバイ時消費電流が小さく、必要な外付け部品が少ないため、システム設計者は広範なアプリケーションにこのデバイスを使用できます。

TPS56C230 は、内部補償を使用して高速な過渡応答と非常に優れたラインおよび負荷レギュレーションを実現する D-CAP3 制御を採用しています。また、低 ESR (等価直列抵抗) の出力コンデンサ (例:特殊ポリマー・コンデンサ、超低 ESR セラミック・コンデンサ) をサポートできる独自の回路も備えています。

TPS56C230 の MODE ピンを使用して、軽負荷時の動作を Eco-mode と FCCM モードのどちらかに設定できます。Eco-mode では軽負荷動作中も高効率を維持し、FCCM モード動作では軽負荷時でも出力リップルを小さく保ちます。このデバイスは、内部ソフト・スタート時間と外部ソフト・スタート時間を選択できます。内部ソフト・スタート時間は 1.2ms に固定されていますが、アプリケーションでこれより長いソフト・スタート時間が必要な場合、SS ピンに外付けのコンデンサを接続して、長いソフト・スタート時間を実現できます。

TPS56C230 はパワー・グッド・インジケータを内蔵しており、出力放電機能を備えています。また、OVP、UVP、OCP、OTP、UVLO を含む完全な保護機能を備えています。このデバイスは、20 ピンの 3.0mm × 3.0mm HotRod パッケージで供給され、-40℃~125℃ の接合部温度で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS51396A アクティブ 4.5V ~ 24V 入力、8A の同期整流降圧型電圧レギュレータ Lower current equivalent with higher efficiency and wider VIN.
TPS568230 アクティブ ソリューション コスト重視の最適化済み、4.5V ~ 18V、8A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ Lower current equivalent part.
比較対象デバイスと類似の機能
TPS56C231 アクティブ D-CAP3 制御機能搭載、3.8V ~ 17V、12A 同期整流降圧コンバータ Higher efficiency and thermal performance 12A converter

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS56C230 4.5V~18V、12A の同期整流降圧コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2020年 4月 8日
アプリケーション・ノート Understanding EN to VCC Start-Up Time and EN Internal Pull-Down Current in TPS56C230 Step-Down Converter PDF | HTML 2025年 3月 11日
アプリケーション・ノート Measuring the Bode Plot of D-CAP™, D-CAP2™, and D-CAP3™ DC/DC Converters (Rev. A) PDF | HTML 2023年 4月 21日
アプリケーション・ノート Understanding OOB Operation PDF | HTML 2022年 11月 18日
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS56C230EVM — 12-A 降圧コンバータの評価基板

TPS56C230EVM は、TPS56C230 降圧コンバータの動作と機能を、ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この評価基板は、3mm x 3mm の QFN パッケージに封止済みで、4.5V ~ 18V の入力電圧を 1.2V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 12A の出力電流を供給します。この基板は 1 個のジャンパを搭載しており、モード選択を容易に実行できます。また、複数のテスト ポイントも実装しているので、重要な波形のプローブ作業に関する利便性が向上します。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS56C230 Pspice Transient Model

SLUM698.ZIP (109 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RJE) 20 Ultra Librarian