TPS57160-Q1EVM
TPS57160-Q1EVM: - EMC 最適化 EVM、TPS57160-Q1 降圧 DC/DC コンバータ機能付き
TPS57160-Q1EVM
概要
The TPS57160-Q1EVM is optimized to meet the CISPR25 EMC Standard for automotive components. It requires an input voltage between 9V and 16V and will provide an output voltage of 5V at 1A. The layout has been designed to reduce emissions to levels deemed acceptable by the aforementioned standard. The EVM features the TPS57160-Q1 step-down DC/DC converter which is a wide input voltage (3.5V – 60V) 1.5A capable power device.
特長
- Meets the CISPR25 EMC Standard for automotive component EMC testing
- 9V to 16V Input Voltage Range
- 5V Output Voltage
- Output Currents up to 1A
DC/DC コンバータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS57160-Q1EVM — TPS57160-Q1EVM: - EMC 最適化 EVM、TPS57160-Q1 降圧 DC/DC コンバータ機能付き
TPS57160-Q1EVM — TPS57160-Q1EVM: - EMC 最適化 EVM、TPS57160-Q1 降圧 DC/DC コンバータ機能付き
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS57160EVM User's Guide | 2014/06/03 | |||
| 証明書 | TPS57160-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |