TPS60151EVM-359

TPS60151 用評価モジュール、140mA、5V チャージ・ポンプ

TPS60151EVM-359

ご注文はこちら

概要

The TPS60151EVM-359 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS60151 140mA, 5V Charge Pump.

特長
  • 2.7V to 5.5V Input Voltage Range
  • Fixed Output Voltage of 5.0V
  • Output Reverse Current Protection
  • X2 Charge Pump
  • 1.5 MHz Switching Frequency
  • Maximum Output Current : 140mA
  • Typical 90µA Quiescent Current at no Load Condition (Skip mode)
  • Hardware En/Disable Function
  • Built-in Soft Start
  • Built-in Under Voltage Lock Out Protection
  • Thermal and Over Current Protection
DC/DC コンバータ
TPS60151 2x2 QFN 封止、140mA、5V、チャージ ポンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS60151EVM-359 — TPS60151 用評価モジュール、140mA、5V チャージ・ポンプ

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS60151EVM-359 TPS60151 用評価モジュール、140mA、5V チャージ・ポンプ

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS60150EVM-359 User's Guide (Rev. C) 2010/07/02
証明書 TPS60151EVM-359 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。