ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS60151

アクティブ

2x2 QFN 封止、140mA、5V、チャージ ポンプ

製品詳細

Rating Catalog Iout (max) (A) 0.14 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 5 Features Enable, Regulated Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.00008
Rating Catalog Iout (max) (A) 0.14 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 5 Features Enable, Regulated Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.00008
WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2
  • 2.7V ~ 5.5V の入力電圧範囲
  • 固定出力電圧: 5V
  • 最大出力電流: 140mA
  • スイッチング周波数: 1.5MHz
  • 無負荷状態 (スキップ・モード) の静止電流: 90µA (標準値)
  • 出力逆電流保護
  • X2 チャージ・ポンプ
  • ハードウェアのイネーブルおよびディセーブル機能
  • ソフト・スタート内蔵
  • 低電圧誤動作防止保護機能を内蔵
  • 熱および過電流保護機能
  • 2mm × 2mm、高さ 0.8mm の 6 ピン SON パッケージ
  • 2.7V ~ 5.5V の入力電圧範囲
  • 固定出力電圧: 5V
  • 最大出力電流: 140mA
  • スイッチング周波数: 1.5MHz
  • 無負荷状態 (スキップ・モード) の静止電流: 90µA (標準値)
  • 出力逆電流保護
  • X2 チャージ・ポンプ
  • ハードウェアのイネーブルおよびディセーブル機能
  • ソフト・スタート内蔵
  • 低電圧誤動作防止保護機能を内蔵
  • 熱および過電流保護機能
  • 2mm × 2mm、高さ 0.8mm の 6 ピン SON パッケージ

TPS60151 は、非安定の入力電圧から低ノイズ、低リップルのレギュレートされた 5V の出力電圧を生成する、スイッチド・キャパシタ方式の電圧コンバータです。VINが 5V より高い場合でも、5V のレギュレーションを維持します。

5V 出力は、最小 140mA の電流を供給可能です。

TPS60151 には電流制限および出力逆電流保護が内蔵されているため、HDMI、USB OTG、その他バッテリ駆動のアプリケーションに最適です。

標準の状況で負荷電流が 8mA を下回ると、TPS60151 はスキップ・モードで動作します。スキップ・モード動作では、静止電流が 90µA に低減されます。

出力電圧の生成には 3 つの外付けコンデンサしか必要としないため、PCB の面積を削減できます。

ソフト・スタート機能によって、電源オンおよび電力過渡状態時の突入電流が制限されます。

TPS60151 は、-40°C ~ 85°C の自由気流温度範囲で動作します。このデバイスは、小型の 2mm × 2mm、6 ピンの SON パッケージ (QFN) で供給されます。

TPS60151 は、非安定の入力電圧から低ノイズ、低リップルのレギュレートされた 5V の出力電圧を生成する、スイッチド・キャパシタ方式の電圧コンバータです。VINが 5V より高い場合でも、5V のレギュレーションを維持します。

5V 出力は、最小 140mA の電流を供給可能です。

TPS60151 には電流制限および出力逆電流保護が内蔵されているため、HDMI、USB OTG、その他バッテリ駆動のアプリケーションに最適です。

標準の状況で負荷電流が 8mA を下回ると、TPS60151 はスキップ・モードで動作します。スキップ・モード動作では、静止電流が 90µA に低減されます。

出力電圧の生成には 3 つの外付けコンデンサしか必要としないため、PCB の面積を削減できます。

ソフト・スタート機能によって、電源オンおよび電力過渡状態時の突入電流が制限されます。

TPS60151 は、-40°C ~ 85°C の自由気流温度範囲で動作します。このデバイスは、小型の 2mm × 2mm、6 ピンの SON パッケージ (QFN) で供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS60151 5V、140mA のチャージ・ポンプ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2019年 2月 21日
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 6日
アプリケーション・ノート Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS60150EVM-359 User's Guide (Rev. C) 2010年 7月 2日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS60151EVM-359 — TPS60151 用評価モジュール、140mA、5V チャージ・ポンプ

The TPS60151EVM-359 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS60151 140mA, 5V Charge Pump.
ユーザー ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian