TPS61023EVM-052
TPS61023DRL 評価基板
TPS61023EVM-052
概要
TPS61023 は超低入力電圧対応の 3A 昇圧コンバータです。0.5V ~ 5.5V の入力電圧範囲、2.2V ~ 5.5V の調整可能な出力電圧を採用しており、最小 3A のバレー スイッチ電流制限があります。
TPS61023EVM-052 は、出力電圧を 5V に設定する TPS61023 用の評価モジュールです
特長
- 入力電圧範囲:0.5V ~ 5.5V
- 出力電圧設定範囲:2.2V ~ 5.5V
- VIN > 1.8V のとき、VOUT = 5V においてIOUT > 1A
- VOUT からの 20µA 未満の静止電流
DC/DC コンバータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS61023EVM-052 — TPS61023EVM 向け GPN
TPS61023EVM-052 — TPS61023EVM 向け GPN
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS61023EVM-052 Evaluation module user's guide | PDF | HTML | 2019/05/10 | ||
| 証明書 | TPS61023EVM-052 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/11/01 |