ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS61023

アクティブ

0.5V の超低入力電圧に対応する 3.7A 昇圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 0.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 2.2 Switch current limit (typ) (A) 3.7 Features Enable, Light-load efficiency, Load Disconnect, Pass-through mode, Prebias startup, Synchronous rectification, UVLO fixed Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00002 Duty cycle (max) (%) 97
Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 0.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 2.2 Switch current limit (typ) (A) 3.7 Features Enable, Light-load efficiency, Load Disconnect, Pass-through mode, Prebias startup, Synchronous rectification, UVLO fixed Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00002 Duty cycle (max) (%) 97
SOT-5X3 (DRL) 6 2.56 mm² 1.6 x 1.6
  • 入力電圧範囲:0.5V~5.5V
  • スタートアップ時の最低入力電圧:1.8V
  • 出力電圧設定範囲:2.2V~5.5V
  • 2つの 47mΩ (LS) / 68mΩ (HS) MOSFET
  • 3.7A のバレー・スイッチング電流制限
  • VIN = 3.6V、VOUT = 5V、IOUT = 1.5A のとき 94% の効率
  • VIN > 1.5V のとき 1MHz、VIN < 1V のとき 0.5MHz のスイッチング周波数
  • VIN および SW からのシャットダウン電流 0.1µA (標準値)
  • -40℃~+125℃ の範囲で ±2.5% 精度の基準電圧
  • 軽負荷時の自動 PFM 動作モード
  • VIN > VOUT 時のパススルー・モード
  • シャットダウン時に入力と出力を完全に切り離し
  • 出力過電圧およびサーマル・シャットダウン保護機能
  • 出力短絡保護機能
  • 1.2mm × 1.6mm の SOT563 (DRL) 6 ピン・パッケージ
  • 入力電圧範囲:0.5V~5.5V
  • スタートアップ時の最低入力電圧:1.8V
  • 出力電圧設定範囲:2.2V~5.5V
  • 2つの 47mΩ (LS) / 68mΩ (HS) MOSFET
  • 3.7A のバレー・スイッチング電流制限
  • VIN = 3.6V、VOUT = 5V、IOUT = 1.5A のとき 94% の効率
  • VIN > 1.5V のとき 1MHz、VIN < 1V のとき 0.5MHz のスイッチング周波数
  • VIN および SW からのシャットダウン電流 0.1µA (標準値)
  • -40℃~+125℃ の範囲で ±2.5% 精度の基準電圧
  • 軽負荷時の自動 PFM 動作モード
  • VIN > VOUT 時のパススルー・モード
  • シャットダウン時に入力と出力を完全に切り離し
  • 出力過電圧およびサーマル・シャットダウン保護機能
  • 出力短絡保護機能
  • 1.2mm × 1.6mm の SOT563 (DRL) 6 ピン・パッケージ

TPS61023 デバイスは、超低入力電圧 (0.5V) の同期整流昇圧コンバータです。このデバイスは、各種バッテリおよびスーパー・キャパシタで動作する携帯機器およびスマート・デバイス用の電源に使用できます。TPS61023 は、全温度範囲にわたって 3.7A (標準値) のバレー・スイッチ電流制限が可能です。0.5V~5.5V という広い入力電圧範囲を持つ TPS61023 は、スーパー・キャパシタ・バックアップ電源アプリケーションをサポートしています。これらのアプリケーションはスーパー・キャパシタを著しく放電させる場合があります。

入力電圧が 1.5V を超える場合、TPS61023 は 1MHz のスイッチング周波数で動作します。入力電圧が 1.5V~1V の場合、このスイッチング周波数は 0.5MHz まで徐々に低下します。軽負荷条件の場合、TPS61023 はパワーセーブ・モードに移行し、負荷電流の全範囲にわたって高い効率を維持します。軽負荷時には、VOUT から 20µA の静止電流を消費します。シャットダウン中、TPS61023 は入力電源から完全に分離され、0.1µA の電流しか消費しないため、長いバッテリ寿命を達成できます。TPS61023 には 5.7V の出力過電圧保護、出力短絡保護、およびサーマル・シャットダウン保護機能が搭載されています。

TPS61023 は 1.2mm × 1.6mm の SOT563 (DRL) パッケージで供給され、外付け部品が少ないため、非常に小さなソリューションを実現できます。

TPS61023 デバイスは、超低入力電圧 (0.5V) の同期整流昇圧コンバータです。このデバイスは、各種バッテリおよびスーパー・キャパシタで動作する携帯機器およびスマート・デバイス用の電源に使用できます。TPS61023 は、全温度範囲にわたって 3.7A (標準値) のバレー・スイッチ電流制限が可能です。0.5V~5.5V という広い入力電圧範囲を持つ TPS61023 は、スーパー・キャパシタ・バックアップ電源アプリケーションをサポートしています。これらのアプリケーションはスーパー・キャパシタを著しく放電させる場合があります。

入力電圧が 1.5V を超える場合、TPS61023 は 1MHz のスイッチング周波数で動作します。入力電圧が 1.5V~1V の場合、このスイッチング周波数は 0.5MHz まで徐々に低下します。軽負荷条件の場合、TPS61023 はパワーセーブ・モードに移行し、負荷電流の全範囲にわたって高い効率を維持します。軽負荷時には、VOUT から 20µA の静止電流を消費します。シャットダウン中、TPS61023 は入力電源から完全に分離され、0.1µA の電流しか消費しないため、長いバッテリ寿命を達成できます。TPS61023 には 5.7V の出力過電圧保護、出力短絡保護、およびサーマル・シャットダウン保護機能が搭載されています。

TPS61023 は 1.2mm × 1.6mm の SOT563 (DRL) パッケージで供給され、外付け部品が少ないため、非常に小さなソリューションを実現できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TLV61070A アクティブ 最小入力電圧 0.5V の 5V、2A 昇圧コンバータ More cost-effective
TPS61033 アクティブ パワー グッドと出力放電と PFM/PWM 制御の各機能搭載、5V、5A 昇圧コンバータ 5A/1.5A valley switch current limit and SOT583 packge with size of 2.1 x 1.2mm
比較対象デバイスと類似の機能
TPS610333 アクティブ パワー グッドと出力放電と PFM/PWM (パルス周波数変調とパルス幅変調) 制御の各機能搭載、5V、1.85A 昇圧コンバータ 1.85-A valley switch current limit and SOT583 package with size of 2.1 mm × 1.2 mm

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS61023 0.5V 超低入力電圧 3.7A 昇圧コンバータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 10月 11日
アプリケーション・ノート Hysteresis Control MPPT Method with Generic DC/DC Converter PDF | HTML 2024年 6月 21日
アプリケーション・ノート TPS61022 および TPS61023 で使用される調整可能な低電圧誤動作防止回路 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 12月 2日
アプリケーション・ノート Adjustable Undervoltage Lockout Circuit Used in TPS61022 and TPS61023... (Rev. A) PDF | HTML 2022年 11月 21日
アプリケーション・ノート Measuring and Understanding the Output Voltage Ripple of a Boost Converter PDF | HTML 2021年 2月 22日
アプリケーション・ノート Designing a Low-Cost, High-Accuracy Infrared Thermometer 2020年 11月 25日
技術記事 Accelerate your electric mask design PDF | HTML 2020年 7月 1日
アプリケーション・ノート TPS61022 and TPS61023 Boost Converters Layout Guidelines 2020年 5月 20日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS61023EVM-052 — TPS61023DRL 評価基板

TPS61023 は超低入力電圧対応の 3A 昇圧コンバータです。0.5V ~ 5.5V の入力電圧範囲、2.2V ~ 5.5V の調整可能な出力電圧を採用しており、最小 3A のバレー スイッチ電流制限があります。

TPS61023EVM-052 は、出力電圧を 5V に設定する TPS61023 用の評価モジュールです

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

Unencrypted TPS61023 PSPICE Model (Rev. A)

SLVMD68A.ZIP (793 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLVC803 TPS61023 Calculation Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDA-010261 — データ ライン経由の電力供給 (PoDL) 機能搭載、10BASE-T1L、シングル ペア イーサネット センサのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、PoDL (データ ライン経由の電力供給) を採用したシングルペア イーサネット (SPE) 通信バックエンドの実装を提示します。この設計では、Sitara™ AM2434 MCU が、一方のアナログフロントエンドと他方のイーサネット物理(PHY)層をインターフェースとして使用しています。この強力なマイコンを使用すると、センサ データをイーサネットに転送することに加え、エッジでデータを処理することもできます。
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-5X3 (DRL) 6 Ultra Librarian