TPS61042EVM-226

TPS61042 EVM、定電流白色 LED 電源、PWM 輝度制御付

TPS61042EVM-226

ご注文はこちら

概要

The TPS61042EVM-226 is an evaluation tool for the TPS61042 inductive boost converter in 3x3mm2 QFN that can supply voltages up to 28V from input voltages in the range of 1.8V to 6V. The EVM is configured to supply a 20-mA bias current to 4 on-board white LEDs. The EVM can also be used to evaluate the PWM brightness control feature of the TPS61042.

バックライト LED ドライバ
TPS61042 QFN-8 封止、白色 LED アプリケーション向け、30V、500mA スイッチの昇圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS61042EVM-226 — TPS61042 EVM定電流、白色 LED 電源/PWM 輝度制御

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS61042EVM-226 TPS61042 EVM定電流、白色 LED 電源/PWM 輝度制御

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS61042EVM-226 White Light LED Bias Supply EVM 2002/09/13
証明書 TPS61042EVM-226 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。