TPS61042
- 過電圧保護回路付き定電流源
- 入力電圧範囲:1.8V~6.0V
- 30V耐圧の内部スイッチ
- 最大効率:85%
- PWM信号またはアナログ信号を使用した高精度輝
度コントロール - スイッチング周波数:最大1MHz
- 内部パワーMOSFETスイッチ電流:500mA
- 100nF(0.1µF)の小型出力コンデンサで動作可能
- シャットダウン時LEDをGNDから遮断
- 無負荷時静止電流:38µA(Typ)
- シャットダウン電流:0.1µA(Typ)
- 小型QFNパッケージ(3mm × 3mm)
- Applications
- LCDバックライト/サイドライト用、白色LED電源
- PDA、ポケット・タイプPC、スマート・フォン
- 携帯機器
- 携帯電話
- LCDバックライト/サイドライト用、白色LED電源
SWIFT、PowerPAD、SpActおよびBurr-Brownは、テキサス・インスツルメンツの商標です。
TPS61042は、白色LEDまたはその同等品を駆動する定電流 出力を備えた高周波のブースト・コンバータです。LED電流は 外付け検出抵抗(RS)で設定され、検出抵抗端RSの電圧を 252mV(Typ)に安定化させるフィードバック・ピン(FB)により直 接レギュレーションされます。LEDの輝度をコントロールする ため、LED電流は100Hzから50kHzの周波数範囲のPWM(パル ス幅変調)信号をコントロール・ピン(CTRL)に印加することで パルス幅制御することができます。さらに柔軟性をもたせるよ う、“アプリケーション情報”の項で記述されているように、 TPS61042は輝度をアナログ信号でもコントロールできるよう 構成することもできます。シャットダウン時LEDに流れる可能 性のある漏れ電流を防ぐため、コントロール・ピン(CTRL)はデ バイスをディスエーブルにすると同時にLEDをグランドから切 り離します。動作時の安全性が保たれるよう、出力にはハイ・ インピーダンス出力(例:LEDの断線)の際にデバイスの損傷を 防ぐ過電圧保護機能が備えられています。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS61042EVM-226 — TPS61042 EVM、定電流白色 LED 電源、PWM 輝度制御付
The TPS61042EVM-226 is an evaluation tool for the TPS61042 inductive boost converter in 3x3mm2 QFN that can supply voltages up to 28V from input voltages in the range of 1.8V to 6V. The EVM is configured to supply a 20-mA bias current to 4 on-board white LEDs. The EVM can also be used to evaluate (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TIDM-TM4C129CAMERA — ARM® Cortex®–M マイコン (MCU) 用のカメラのリファレンス デザイン
TIDM-TM4C129XSDRAM — 高性能マイコン上の連動 SDRAM メモリ
TIDM-CONNECTED-ETHERNET — 接続されたイーサネット、USB、および LCD リファレンス・デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VSON (DRB) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。