TPS61046EVM-682

TPS61046 28V 昇圧コンバータ、WCSP パッケージ、評価モジュール

TPS61046EVM-682

ご注文はこちら

概要

This EVM is used to evaluate the 28V boost converter TPS61046, which is a highly integrated boost converter designed for applications requiring high voltage and tiny solution size such as PMOLED panel. There are two TPS61046 evaluation circuits in the EVM: one is adjustable VOUT version in which the VOUT can be changed by feedback resistor and the inductor support full output current capability of TPS61046; the other is fixed VOUT version to show the minimum solution size, where the FB pin is connect to VIN directly and a 0805 package inductor is selected.

特長
  • 12V boost converter for PMOLED panel
  • 12 mm² solution size for 12V output power
  • Output Short circuit protection
  • Output over voltage protection

 

DC/DC コンバータ
TPS61046 WCSP パッケージ封止、28V 出力電圧昇圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS61046EVM-682 — TPS61046 28V 昇圧コンバータ、WCSP パッケージ、評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS61046EVM-682 TPS61046 28V 昇圧コンバータ、WCSP パッケージ、評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS61046 Evaluation Module User's Guide 2015/04/28
証明書 TPS61046EVM-682 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。