TPS61085-Q1EVM
TPS61085-Q1 車載昇圧 DC/DC コンバータ評価基板
TPS61085-Q1EVM
概要
TPS61085-Q1EVM は、車載アプリケーション向け昇圧 DC/DC コンバータ TPS61085-Q1 を評価するための評価基板 (EVM) です。2.3 ~ 6V の入力電圧を必要とし、12V の出力を生成しますジャンパー ヘッダーを使用して、イネーブル/ディセーブル、650kHz または 1.2MHz のスイッチング周波数、周波数依存の 10 または 3.3µH インダクタを選定することができます。すべての受動部品は AEC-Q200 認定済みで、スイッチング ダイオードは AEC-Q101 認定済みです。
特長
- すべて AEC-Q100、AEC-Q101、AEC-Q200 認定済み部品
- 2.3V ~ 6V の入力電圧範囲
- 12V のデフォルト出力電圧 (許容誤差 0.1% の帰還抵抗)
- 400mA 以上の出力電流
- 650kHz または 1.2MHz のスイッチング周波数 (および 10µH または 3.3µH インダクタ) を選択可能
DC/DC コンバータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS61085-Q1EVM — TPS61085-Q1 車載昇圧 DC/DC コンバータの評価モジュール
TPS61085-Q1EVM — TPS61085-Q1 車載昇圧 DC/DC コンバータの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS61085-Q1EVM User's Guide | 2016/11/07 | |||
| 証明書 | TPS61085-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |