ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS61085A-Q1

アクティブ

AEC-Q100 認証済み、650kHz と 1.2MHz、18.5V、昇圧 DC/DC コンバータ

製品詳細

Rating Automotive Topology Boost Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.3 Vout (max) (V) 18.5 Vout (min) (V) 2.8 Switch current limit (typ) (A) 2.6 Features Enable, Light-load efficiency, Nonsynchronous, UVLO fixed Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00007 Duty cycle (max) (%) 89
Rating Automotive Topology Boost Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.3 Vout (max) (V) 18.5 Vout (min) (V) 2.8 Switch current limit (typ) (A) 2.6 Features Enable, Light-load efficiency, Nonsynchronous, UVLO fixed Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00007 Duty cycle (max) (%) 89
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み
    • デバイス温度グレード 2: -40°C~+105°C、TA
  • 入力電圧範囲: 2.3V~6V
  • スイッチ電流 2A の 18.5V 昇圧コンバータ
  • 650kHz または 1.2MHz のスイッチング周波数を選択可能
  • 調整可能なソフト・スタート
  • サーマル・シャットダウン
  • 低電圧誤動作防止
  • 8 ピン VSSOP パッケージ
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み
    • デバイス温度グレード 2: -40°C~+105°C、TA
  • 入力電圧範囲: 2.3V~6V
  • スイッチ電流 2A の 18.5V 昇圧コンバータ
  • 650kHz または 1.2MHz のスイッチング周波数を選択可能
  • 調整可能なソフト・スタート
  • サーマル・シャットダウン
  • 低電圧誤動作防止
  • 8 ピン VSSOP パッケージ

TPS61085A-Q1 デバイスは高周波数、高効率の DC/DC 昇圧コンバータで、2A、0.13Ω の電力スイッチが内蔵され、最大 18.5V の出力電圧を供給可能です。650kHz または 1.2MHz の周波数を選択可能なため、小型の外部インダクタおよびコンデンサを使用でき、高速な過渡応答が得られます。外部補償により、アプリケーションの状況に合わせてレギュレータを最適化できます。特定のソフトスタート・ピンに接続されるコンデンサにより、スタートアップ時の突入電流が最小化されます。

TPS61085A-Q1 デバイスは高周波数、高効率の DC/DC 昇圧コンバータで、2A、0.13Ω の電力スイッチが内蔵され、最大 18.5V の出力電圧を供給可能です。650kHz または 1.2MHz の周波数を選択可能なため、小型の外部インダクタおよびコンデンサを使用でき、高速な過渡応答が得られます。外部補償により、アプリケーションの状況に合わせてレギュレータを最適化できます。特定のソフトスタート・ピンに接続されるコンデンサにより、スタートアップ時の突入電流が最小化されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS61085 アクティブ 18.5V、2A、650kHz/1.2MHz 昇圧 DC/DC コンバータ Non-automotive version

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS61085A-Q1 650kHz と 1.2MHz、18.5V、昇圧 DC/DC コンバータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2019年 2月 16日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS61085-Q1EVM — TPS61085-Q1 車載昇圧 DC/DC コンバータ評価基板

TPS61085-Q1EVM は、車載アプリケーション向け昇圧 DC/DC コンバータ TPS61085-Q1 を評価するための評価基板 (EVM) です。2.3 ~ 6V の入力電圧を必要とし、12V の出力を生成しますジャンパー ヘッダーを使用して、イネーブル/ディセーブル、650kHz または 1.2MHz のスイッチング周波数、周波数依存の 10 または 3.3µH インダクタを選定することができます。すべての受動部品は AEC-Q200 認定済みで、スイッチング ダイオードは AEC-Q101 認定済みです。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS61085EVM-355 — TPS61085 評価モジュール

The TPS61085EVM-355 facilitates evaluation of the TPS61085 650kHz/1.2MHz, 18.5V step-up DC-DC converter. Supplied from an 2.3V to 6V input voltage, the EVM generates an output voltage of 12V with a maximum switch current of 2.0A minimum.
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

Unencrypted TPS61085-Q1 PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVM835A.ZIP (23 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian