TPS61086EVM-526
TPS61086EVM-526 評価モジュール
TPS61086EVM-526
概要
The TPS61086EVM-526 evaluation module is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS61086 step-up DC/DC converter. The EVM operates from a 2.3V to 6V input voltage. It generates an output voltage of 12V with a switch current of 2A minimum.
特長
- 2.3 V to 6 V Input Voltage Range
- 18.5 V Boost Converter With 2.0 A Switch Current
- 650 kHz/1.2 MHz Selectable Switching Frequency
- Adjustable Soft-Start
- Thermal Shutdown
- Undervoltage Lockout
DC/DC コンバータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS61086EVM-526 — TPS61086EVM-526 評価モジュール
TPS61086EVM-526 — TPS61086EVM-526 評価モジュール
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS61086EVM-526 | 2009/10/05 | |||
| 証明書 | TPS61086EVM-526 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |