ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS61086

アクティブ

18.5V、2A、2MHz の昇圧 DC/DC コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.3 Vout (max) (V) 18.5 Vout (min) (V) 2.8 Switch current limit (typ) (A) 2.6 Features Enable, Light-load efficiency, Nonsynchronous, Power good Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00007 Duty cycle (max) (%) 90
Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.3 Vout (max) (V) 18.5 Vout (min) (V) 2.8 Switch current limit (typ) (A) 2.6 Features Enable, Light-load efficiency, Nonsynchronous, Power good Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00007 Duty cycle (max) (%) 90
VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 入力電圧範囲:2.3V~6V
  • スイッチ電流2.0Aの18.5V昇圧コンバータ
  • スイッチング周波数1.2MHz
  • 軽負荷でも高効率なパワーセーブモードと固定PWMの切り替え運転
  • 調整可能なソフト・スタート
  • 過熱シャットダウン
  • 低電圧ロックアウト
  • 10ピンQFNパッケージ
  • アプリケーション
    • ハンドヘルド・デバイス
    • GPSレシーバ
    • デジタル・カメラ
    • ポータブル・アプリケーション
    • DSLモデム
    • PCMCIAカード
    • TFT LCDのバイアス電源

  • 入力電圧範囲:2.3V~6V
  • スイッチ電流2.0Aの18.5V昇圧コンバータ
  • スイッチング周波数1.2MHz
  • 軽負荷でも高効率なパワーセーブモードと固定PWMの切り替え運転
  • 調整可能なソフト・スタート
  • 過熱シャットダウン
  • 低電圧ロックアウト
  • 10ピンQFNパッケージ
  • アプリケーション
    • ハンドヘルド・デバイス
    • GPSレシーバ
    • デジタル・カメラ
    • ポータブル・アプリケーション
    • DSLモデム
    • PCMCIAカード
    • TFT LCDのバイアス電源

TPS61086は、最大18.5Vの出力電圧を供給できる2.0A、0.13Ωの昇圧スイッチを内蔵した、高周波スイッチング、高効率のDC/DCコンバータです。1.2MHzの固定スイッチング周波数のパルス幅変調(PWM)制御による昇圧コンバータにより、小型の外部インダクタおよびコンデンサを使用でき、高速の過渡応答が得られます。

ます。 軽負荷では、本製品はパルス周波数変調(PFM)によるパワーセーブモードで動作し、低い出力リップル電圧を維持したまま効率を改善します。ノイズの影響を受けやすいアプリケーションの場合にはMODEピンを“High”にプルアップする事により全ての負荷条件において固定PWMモードで動作させることが出来ます。また、外部補償により、特定の条件に対してアプリケーションを最適化できます。ソフト・スタート・ピンにコンデンサを接続することで、スタートアップ時の突入電流を最小限に抑えられます。

TPS61086は、最大18.5Vの出力電圧を供給できる2.0A、0.13Ωの昇圧スイッチを内蔵した、高周波スイッチング、高効率のDC/DCコンバータです。1.2MHzの固定スイッチング周波数のパルス幅変調(PWM)制御による昇圧コンバータにより、小型の外部インダクタおよびコンデンサを使用でき、高速の過渡応答が得られます。

ます。 軽負荷では、本製品はパルス周波数変調(PFM)によるパワーセーブモードで動作し、低い出力リップル電圧を維持したまま効率を改善します。ノイズの影響を受けやすいアプリケーションの場合にはMODEピンを“High”にプルアップする事により全ての負荷条件において固定PWMモードで動作させることが出来ます。また、外部補償により、特定の条件に対してアプリケーションを最適化できます。ソフト・スタート・ピンにコンデンサを接続することで、スタートアップ時の突入電流を最小限に抑えられます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS61376 アクティブ 2.5% 精度、入力平均電流の制限機能と真の接続解除機能搭載、25V、4.5A、昇圧コンバータ TPS61376 has adjustable input current limited and true disconnection feature

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
14 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 18.5V 2A スイッチ内蔵、PWM/PFM 昇圧型 DC/DC コンバータ データシート 最新英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2011年 4月 19日
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 6日
アプリケーション・ノート 昇圧コンバータの電力段に関する基本的な計算 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 12月 1日
アプリケーション・ノート Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage... (Rev. D) PDF | HTML 2022年 11月 21日
アプリケーション・ノート Using External Bias to Broaden Input Voltage Range of Boost Converters PDF | HTML 2021年 11月 8日
アプリケーション・ノート Negative Input to Negative Output Step-Up Converter Design Using TPS61086 PDF | HTML 2021年 7月 23日
アプリケーション・ノート Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
アプリケーション・ノート Charging Supercapacitor Banks from USB Type C Port With Boost Converter 2018年 7月 17日
アプリケーション・ノート AN-2020 Thermal Design By Insight, Not Hindsight (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート Low Cost 1W Isolated Power Supply Solution with TPS61085 2012年 6月 26日
Analog Design Journal Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter 2012年 4月 26日
アプリケーション・ノート Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) 2012年 1月 13日
Analog Design Journal IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it 2011年 6月 17日
アプリケーション・ノート Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost Converter 2006年 9月 15日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS61086EVM-526 — TPS61086EVM-526 評価モジュール

The TPS61086EVM-526 evaluation module is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS61086 step-up DC/DC converter. The EVM operates from a 2.3V to 6V input voltage. It generates an output voltage of 12V with a switch current of 2A minimum.
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS61086 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM360.TSC (853 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS61086 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM361.ZIP (28 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS61086 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLIM136B.ZIP (53 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian