TPS61087EVM-317
TPS61087 評価モジュール
TPS61087EVM-317
概要
The TPS61087EVM-317 facilitates evaluation of the TPS61087 high frequency, high efficiency DC/DC converter. The evaluation module accepts an input voltage of 2.5 V to 6 V and generates an output voltage of 15 V with a maximum switch current of 3.2 A minimum.
特長
2.5 V to 6.0 V Input Voltage Range18.5 V Boost Converter with 3.2 A Switch Current650 kHz/1.2 MHz Selectable Switching FrequencyAdjustable Soft-StartThermal ShutdownUndervoltage Lockout
DC/DC コンバータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS61087EVM-317 — TPS61087 評価モジュール
TPS61087EVM-317 — TPS61087 評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS61087EVM (Rev. A) | 2009/01/20 | |||
| 証明書 | TPS61087EVM-317 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |