データシート
TPS61087-Q1
- Qualified for automotive applications
- Functional Safety-Capable
- 2.5-V to 6-V Input voltage range
- 18.5-V Boost converter with 3.2-A switch current
- 650-kHz or 1.2-MHz Selectable switching frequency
- Adjustable soft start
- Thermal shutdown
- Undervoltage lockout
- 10-Pin VQFN package with wettable flanks
The TPS61087-Q1 is a high-frequency, high-efficiency DC-to-DC converter with an integrated 3.2‑A, 0.13-Ω power switch that is capable of providing an output voltage up to 18.5 V. The selectable frequency of 650 kHz or 1.2 MHz allows the use of small external inductors and capacitors, and provides fast transient response. The external compensation allows optimizing the application for specific conditions. A capacitor connected to the soft-start pin minimizes inrush current at start-up.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示 | 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS61087-Q1 650-kHz or 1.2-MHz, 18.5-V Step-Up DC-DC Converter With 3.2-A Switch データシート (Rev. C) | PDF | HTML | 2020年 6月 10日 | ||
| アプリケーション・ノート | QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) | PDF | HTML | 2023年 12月 6日 | |||
| 機能安全情報 | TPS61087-Q1 Functional Safety, FIT Rate, and Failure Mode Distribution | 2020年 5月 22日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) | 2018年 12月 11日 | ||||
| Analog Design Journal | Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter | 2012年 4月 26日 | ||||
| Analog Design Journal | IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it | 2011年 6月 17日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS61087EVM-317 — TPS61087 評価モジュール
The TPS61087EVM-317 facilitates evaluation of the TPS61087 high frequency, high efficiency DC/DC converter. The evaluation module accepts an input voltage of 2.5 V to 6 V and generates an output voltage of 15 V with a maximum switch current of 3.2 A minimum.
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル
TPS61087 TINA-TI Transient Reference Design
SLVM423.TSC (196 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル
TPS61087 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
SLIM131B.ZIP (49 KB) - PSpice Model
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。