TPS61088EVM-677

TPS61088-PWR677 評価基板

TPS61088EVM-677

ご注文はこちら

概要

この評価基板には、200kHz ~ 2MHz、最大 10A スイッチ電流の統合型同期整流 昇圧コンバータ TPS61088 が搭載されてます。評価基板の出力電圧は 9V、VIN = 3.3V、Vo = 9V、Io = 3A の条件に設定されており、効率は最大 90% に達する可能性があります。

特長
  • 10A のスイッチ電流
  • VIN = 3.3V、VOUT = 9V、IOUT =3 A で最大 90% の効率
  • 軽負荷時に、PFM モードと強制 PWM モードのモード選択が可能
  • シャットダウン時の VIN ピン電流:1.0μA
  • スイッチ ピーク電流制限を抵抗によりプログラム可能
DC/DC コンバータ
TPS61088 10A 完全統合型同期整流昇圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS61088EVM-677 — TPS61088-PWR677 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS61088EVM-677 TPS61088-PWR677 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS61088EVM User's Guide 2015/06/03
証明書 TPS61088EVM-677 EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。