TPS61088Q1EVM-037

TPS61088-Q1 向け昇圧コンバータ評価基板

TPS61088Q1EVM-037

ご注文はこちら

概要

TPS61088-Q1 は電力密度が高く、完全に統合された同期整流昇圧コンバータで、11mΩ のパワー スイッチと 13mΩ の整流器スイッチが搭載され、携帯用システムで高い効率と小さなサイズのソリューションを実現できます。TPS61088-Q1 は入力電圧範囲が 2.7V~12V と広く、1 セルまたは 2 セルのリチウム バッテリを使用するアプリケーションに対応できます。このデバイスには 10A のスイッチ電流能力があり、最高 12.6V の出力電圧を供給できます。

特長
  • 入力電圧範囲:2.7~12V
  • 出力電圧範囲:4.5~12.6V
  • Vin = 3.3V、Vout = 9V、Iout = 2A で最大 90% の効率
  • 軽負荷時に、PFM モードと強制 PWM モードのモード選択が可能
  • スイッチ ピーク電流制限を抵抗によりプログラム可能
  • 調整可能なスイッチング周波数:200kHz ~ 2.2MHz
DC/DC コンバータ
TPS61088-Q1 AEC-Q100 認証済み、10A、統合型、同期整流昇圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS61088Q1EVM-037 — TPS61088-Q1 向け昇圧コンバータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS61088Q1EVM-037 TPS61088-Q1 向け昇圧コンバータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS61088Q1EVM-037 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2018/10/15
証明書 TPS61088Q1EVM-037 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024/01/26

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。