TPS61088-Q1
- 車載アプリケーション用にAEC-Q100認定済み:
- デバイス温度グレード1: -40℃~+125℃、TA
- 入力電圧範囲: 2.7~12V
- 出力電圧範囲: 4.5~12.6V
- 10Aのスイッチ電流
- VIN = 5V、VOUT = 9V、IOUT = 3Aのとき、
90%を超える効率 - 軽負荷時に、PFMモードと強制PWMモードとのモード選択が可能
- シャットダウン時のVINピン電流:1µA
- スイッチ・ピーク電流制限を抵抗によりプログラム可能
- 可変スイッチング周波数: 200kHz~2.2MHz
- ソフトスタートをプログラム可能
- 13.2Vでの出力過電圧保護
- サイクル単位の過電流保護
- サーマル・シャットダウン
- 4.50mm×3.50mmの20ピンVQFNパッケージ
- WEBENCH Power Designerにより、TPS61088-Q1を使用するカスタム設計を作成
TPS61088-Q1は、VINが2.7V~12Vの、高い電力密度を持つ同期整流昇圧コンバータであり、車載用途向けに高効率小型ソリューションを提供するための製品です。最低入力電圧が2.7VであるTPS61088-Q1は、スピーカー、アンテナ、その他の回路の駆動に大電力出力を必要とするE-Callなどのアプリケーションの1または2セル・リチウムイオン・バックアップ・バッテリ(BUB)用昇圧回路としても使えます。
このデバイスを後昇圧として使い、メイン車載用システムの3.3Vレールを昇圧して、5Vを必要とするCANトランシーバやその他の回路に給電することもできます。
12.6VOUTの能力により、TPS61088-Q1はオーディオ・アンプ(例:E-Call用の10Vまたは11V)、アンテナ、PoC (Power-over-Coax)、および車載用オーディオ・バス(A2B)デバイスへの給電にも使用できます。
スイッチ電流が10Aであるため、コールド・クランク中も動作する必要があるアプリケーションにも対応できます。たとえば、最大2Aの負荷電流を供給しながら3.5Vの入力から11Vを出力できます。
TPS61088-Q1は、適応型一定オフ時間ピーク電流制御トポロジを使用して出力電圧をレギュレートします。TPS61088-Q1は、中負荷から重負荷の条件ではパルス幅変調(PWM)モードで動作します。軽負荷の状況では、MODEピンにより2つの動作モードから選択されます。1つは効率向上のためのパルス周波数変調(PFM)モードです。もう1つは強制PWMモードで、低いスイッチング周波数により発生するアプリケーションの問題を回避できます。PWMモードでのスイッチング周波数は、外付け抵抗により200kHz~2.2MHzの範囲で設定可能です。また、TPS61088-Q1にはプログラム可能なソフトスタート機能と、可変スイッチング・ピーク電流制限機能も実装されています。さらに、このデバイスには13.2Vの出力過電圧保護、サイクル単位の過電流保護、サーマル・シャットダウン保護の機能が搭載されています。
TPS61088-Q1は、4.50mm×3.50mm、20ピンのVQFNパッケージで供給されます。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS61088-Q1 完全統合型10A同期整流昇圧コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2019年 1月 14日 |
| 機能安全情報 | TPS61088-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2022年 1月 24日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS61088Q1EVM-037 — TPS61088-Q1 向け昇圧コンバータ評価基板
TPS61088 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
TIDA-050031 — 車両緊急通報アプリケーション向けバックアップ バッテリ電源のリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RHL) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。