TPS61093EVM-519

TPS61093EVM-519 評価モジュール

TPS61093EVM-519

ご注文はこちら

概要

The TPS61093EVM-519 facilitates evaluation of the TPS61093 low input, 20V/1.1A step-up DC/DC converter.

特長
  • Input range: 1.6V to 6V
  • Integrated power diode and input/output isolation
  • 1.2MHz switching frequency
  • 20V internal switch FET with 1.1A current
  • Overload protection
  • Overvoltage protection
  • Programmable Soft Start-up
  • Load discharge passes after IC shutdown
DC/DC コンバータ
TPS61093 低入力、20V/1.1A 昇圧 DC/DC コンバータ、パワー ダイオードと入出力絶縁内蔵 TPS61093-Q1 車載対応、AEC-Q100 認証済み、パワー ダイオード内蔵、6VIN、17VOUT、1.1A の昇圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS61093EVM-519 — TPS61093EVM-519 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS61093EVM-519 TPS61093EVM-519 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS61093EVM-519 2009/10/10
証明書 TPS61093EVM-519 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ