データシート
TPS61093
- 入力電圧範囲:1.6V~6V
- パワー・ダイオードと絶縁 FET を搭載
- 電流 1.1A の 20V 内部スイッチ FET
- 1.2MHz 固定のスイッチング周波数
- 15V 出力で最大 88% の効率
- 過負荷および過電圧保護
- ソフト・スタートアップをプログラム可能
- IC シャットダウン後の負荷放電パス
- 2.5mm × 2.5mm × 0.8mm の WSON パッケージ
- WEBENCH® Power Designer により、TPS61093 を使用するカスタム設計を作成
TPS61093 は、高集積および高信頼性向けに設計された 1.2MHz 固定周波数の昇圧コンバータです。このICには、20Vのパワー・スイッチ、入出力絶縁スイッチ、およびパワー・ダイオードが内蔵されています。出力電流が過負荷制限を超えると、IC の絶縁スイッチが開き、出力を入力から切り離して IC と入力電源を保護します。また、この絶縁スイッチはシャットダウン中も出力を入力から切り離し、リーク電流を最小限に抑えます。ICがシャットダウンされると、内部のダイオードにより、出力コンデンサが低い電圧レベルまで放電されます。その他の保護機能として、各サイクルでの 1.1A のピーク過電流保護 (OCP)、出力過電圧保護 (OVP)、サーマル・シャットダウン、低電圧誤動作防止 (UVLO) を備えています。
最小入力電圧は1.6Vであり、2個のアルカリ電池、1個のリチウム・イオン電池、または3.3V/5Vのレギュレーション電源から給電が可能です。出力は最大 17V まで昇圧できます。TPS61093 はサーマル・パッド付きの 2.5mm × 2.5mm VSON パッケージで供給されます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示 設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS61093EVM-519 — TPS61093EVM-519 評価モジュール
The TPS61093EVM-519 facilitates evaluation of the TPS61093 low input, 20V/1.1A step-up DC/DC converter.
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル
TPS61093 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. D)
SLVMAK9D.ZIP (49 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン
TIDA-00550 — PLC用デュアル構成チャネル相互間絶縁型ユニバーサル アナログ入力モジュールのリファレンス デザイン
TIDA-00550 は、プログラマブルロジック制御 (PLC) に適した、デュアル構成のチャネル相互間絶縁型ユニバーサルアナログ入力モジュールのリファレンスデザインであり、高精度と柔軟性を両立しています。このリファレンス デザインをセンサ トランスミッタと組み合わせると、標準的な入力電圧と電流、さらに熱電対、RTD、4 ~ 20mA ループを測定できます。わずか 4 つの入力端子で動作し、限られた基板面積で高い柔軟性と性能が同時に求められる用途に適しています。
リファレンス・デザイン
TIDA-00225 — BeagleBone Black 用のデータ集線装置ケープ
BeagleBone Black プラットフォームを取り扱っている場合は、このデザインを活用すると、多くの接続オプションが利用できるようになります。TI の電力線通信(PLC)モジュールと無線周波数(RF)モジュールを使用して、スマート グリッド ネットワーク用のホスト アプリケーションを簡単かつ迅速に開発できます。独自の Cape for the BeagleBone Black(ユニバーサル基板)を容易に作成し、TI の G3-PLC、6LowPAN、PRIME、ワイヤレス M-BUS、ZigBee® いずれかのソリューションを使用して作業を開始することができます。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WSON (DSK) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。