TPS61099EVM-023
TPS61099xDRV 評価基板
TPS61099EVM-023
概要
TPS61099x は、超低静止電流が 1μA の同期整流 昇圧コンバータです。入力電圧範囲:0.7V ~ 5.5Vこのデバイスは、1.8V〜5.5V の固定および可変出力電圧に対応しています。インダクタのピーク電流制限は標準値で 1A であり、3.3V の入力から 5V・300mA の出力が可能です。TPS61099x の DRV パッケージ バージョンを評価できるように、評価ボードが用意されています。
特長
- 入力電圧範囲:0.7V ~ 5.5V
- 出力電圧範囲:1.8V ~ 5.5V
- 静止電流:1-µA
- 代表値 1A のピーク スイッチ電流制限
- シャットダウン時の真の遮断
DC/DC コンバータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS61099EVM-023 — TPS61099xDRV 評価ボード
TPS61099EVM-023 — TPS61099xDRV 評価ボード
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS61099EVM-023 Evaluation Module | 2018/04/03 | |||
| 証明書 | TPS61099EVM-023 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |