TPS61099EVM-768

TPS61099 向け昇圧コンバータ評価基板

TPS61099EVM-768

ご注文はこちら

概要

TPS61099 は、1 セルまたは 2 セルのアルカリ電池、あるいは 1 セルのコイン電池で駆動する製品向けに、超低静止電力電源ソリューションを提供します。軽負荷状態では静止電流が 800nA のみ消費され、10uA 負荷で最大 70% の効率を達成できます。無効にした場合の真のシャットダウン機能もサポートします。

特長
  • 軽負荷時に 800nA の超低 IQ
  • 最小 0.8A のスイッチ ピーク電流制限
  • 固定出力電圧バージョンを利用可能
  • シャットダウン時の真の遮断
  • 10μA 負荷時に 70% を超える効率
DC/DC コンバータ
TPS61099 800nA 超低静止電流、0.7Vin の同期整流昇圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS61099EVM-768 — TPS61099 向け昇圧コンバータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS61099EVM-768 TPS61099 向け昇圧コンバータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS61099 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2017/06/23
証明書 TPS61099EVM-768 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。