TPS61175EVM-588
TPS61175 9V ~ 18V 入力、12V 出力、SEPIC 評価モジュール
TPS61175EVM-588
概要
The TPS61175EVM-588 evaluation module is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS61175 high voltage boost converter in a split-rail SEPIC configuration.
特長
- 2.9-V to 18-V Input Voltage Range
- 3A, 40V Internal Switch
- High Efficiency Power Conversion: Up to 93%
- Frequency Set by External Resistor: 200-kHz to 2.2-MHz
- Synchronous External Switching Frequency
- User Defined Soft-Start into Full Load
- Skip-Switching Cycle for Output Regulation at Light Load
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
TPS61175EVM-588 — TPS61175 9V ~ 18V 入力、12V 出力、SEPIC 評価モジュール
TPS61175EVM-588 — TPS61175 9V ~ 18V 入力、12V 出力、SEPIC 評価モジュール
サポート・ソフトウェア
SLVC396 — HPA588A GBRS
サポート対象の製品とハードウェア
SLVC396 — HPA588A GBRS
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc396 or www.ti.com/lit/xx/slvc396/slvc396.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC396. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS61175EVM-588 User's Guide | 2010/01/26 | |||
| 証明書 | TPS61175EVM-588 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| エラッタ | TPS61175PWP Errata | 2013/10/25 |