TPS61261EVM-208

TPS61261EVM-208 小型低入力電圧昇圧コンバータ評価モジュール・ボード

TPS61261EVM-208

ご注文はこちら

概要

Tiny Low Input Voltage Boost (Step-Up) Converter Evaluation Module Board - Step Up

This describes the characteristics, operation, and use of the Texas Instruments TPS61261 evaluation module (EVM). This EVM is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS61261 when used as an LED driver.

特長

EVM Input Voltage Range: 0.8V to 3V

Related Term:

  • Ultra Low Voltage Boost Converter
DC/DC コンバータ
TPS61261 3.3V 出力電圧、超小型、低入力電圧、昇圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS61261EVM-208 — TPS61261EVM-208 小型低入力電圧昇圧コンバータ評価モジュール基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS61261EVM-208 TPS61261EVM-208 小型低入力電圧昇圧コンバータ評価モジュール基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS6126X User's Guide (Rev. B) 2013/09/12
証明書 TPS61261EVM-208 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。