ホーム パワー マネージメント DC/DC switching regulators DC/DC converters

TPS61261

アクティブ

3.3V 出力電圧、超小型、低入力電圧、昇圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 4 Vin (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 3.3 Switch current limit (typ) (A) 0.7 Features Synchronous rectification Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000029 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 4 Vin (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 3.3 Switch current limit (typ) (A) 0.7 Features Synchronous rectification Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000029 Duty cycle (max) (%) 100
WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2
  • 入力電圧範囲: 0.8V~4.0V
  • 最大95%の効率
  • 3.3Vout時出力電流100mA (VIN>1V)
  • 1.8V~4.0Vの固定および可変出力電圧オプション
  • 10mA~100mAのプログラミング可能な平均出力電流
  • 可変出力電流制限により超小型インダクタに対応
  • パワー・セーブ・モードによる低出力電力時の効率向上
  • 29µAの静止電流
  • 高度なソフトスタート
  • 2.5MHzの疑似固定周波数動作
  • 出力過電圧保護
  • シャットダウン中の負荷切断
  • 低電圧誤動作防止
  • 2.00×2.00mmの6ピンWSONパッケージで供給
  • 入力電圧範囲: 0.8V~4.0V
  • 最大95%の効率
  • 3.3Vout時出力電流100mA (VIN>1V)
  • 1.8V~4.0Vの固定および可変出力電圧オプション
  • 10mA~100mAのプログラミング可能な平均出力電流
  • 可変出力電流制限により超小型インダクタに対応
  • パワー・セーブ・モードによる低出力電力時の効率向上
  • 29µAの静止電流
  • 高度なソフトスタート
  • 2.5MHzの疑似固定周波数動作
  • 出力過電圧保護
  • シャットダウン中の負荷切断
  • 低電圧誤動作防止
  • 2.00×2.00mmの6ピンWSONパッケージで供給

TPS6126xは、1セル/2セルのアルカリ/ニッカド/ニッケル水素バッテリで駆動する製品向けの電源ソリューションを提供します。独自の高度なソフトスタートにより、コイン電池などの高出力インピーダンス・バッテリで駆動する製品にも適しています。1セルのアルカリ・バッテリから最大100Aの電流を出力でき、0.8V以下まで放電できます。

この昇圧コンバータは、疑似固定周波数のパルス幅変調(PWM)コントローラを基礎とし、同期整流を使用して最大の効率を実現しています。負荷電流が低い時にはコンバータがパワー・セーブ・モードに移行し、広い負荷電流範囲にわたって高効率を維持します。スイッチの最大平均電流は、最大700mAまでのプログラミング可能な値に制限されます。出力電圧については、外付けの分圧抵抗を使用してプログラミングすることも、チップ内部で固定された電圧を使用することもできます。また、平均出力電流もプログラミング可能です。プログラミングされた出力電圧や出力電流は、コンバータによりレギュレートされるため、出力電力は低減されます。コンバータをディセーブルして、バッテリの消耗を最小限に抑えることができます。シャットダウン時には、バッテリーから負荷が切断されます。このデバイスは、6ピンのWSON (DRV)パッケージに封止されています。

TPS6126xは、1セル/2セルのアルカリ/ニッカド/ニッケル水素バッテリで駆動する製品向けの電源ソリューションを提供します。独自の高度なソフトスタートにより、コイン電池などの高出力インピーダンス・バッテリで駆動する製品にも適しています。1セルのアルカリ・バッテリから最大100Aの電流を出力でき、0.8V以下まで放電できます。

この昇圧コンバータは、疑似固定周波数のパルス幅変調(PWM)コントローラを基礎とし、同期整流を使用して最大の効率を実現しています。負荷電流が低い時にはコンバータがパワー・セーブ・モードに移行し、広い負荷電流範囲にわたって高効率を維持します。スイッチの最大平均電流は、最大700mAまでのプログラミング可能な値に制限されます。出力電圧については、外付けの分圧抵抗を使用してプログラミングすることも、チップ内部で固定された電圧を使用することもできます。また、平均出力電流もプログラミング可能です。プログラミングされた出力電圧や出力電流は、コンバータによりレギュレートされるため、出力電力は低減されます。コンバータをディセーブルして、バッテリの消耗を最小限に抑えることができます。シャットダウン時には、バッテリーから負荷が切断されます。このデバイスは、6ピンのWSON (DRV)パッケージに封止されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS6126x 0.8V入力、同期整流昇圧コンバータ、100mA出力電流 データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2018年 6月 11日
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 6日
アプリケーション・ノート Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート Five Steps to a Good PCB Layout of the Boost Converter PDF | HTML 2016年 5月 3日
アプリケーション・ノート Design of UVLO for LM27313 (Rev. B) 2014年 4月 8日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS6126X User's Guide (Rev. B) 2013年 9月 12日
Analog Design Journal IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it 2011年 6月 17日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS6126x, Low-Input Voltage, Boost Converter Evaluation Module 2011年 6月 8日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS61260EVM-673 — 評価基板、TPS61260 用、小型、低入力電圧、昇圧コンバータ、可変出力付

This user’s guide describes the TPS6126x evaluation module (EVM) and how to perform a stand-alone evaluation to allow the EVM to interface with the system and host. The TPS61260EVM-673 converter is programmed from the factory to deliver a 3.3-Vdc output voltage for a continuous load of up to (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS61261EVM-208 — TPS61261EVM-208 小型低入力電圧昇圧コンバータ評価モジュール・ボード

Tiny Low Input Voltage Boost (Step-Up) Converter Evaluation Module Board - Step Up

This describes the characteristics, operation, and use of the Texas Instruments TPS61261 evaluation module (EVM). This EVM is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the (...)
ユーザー ガイド: PDF
ガーバー・ファイル

TPS61260EVM-673 Gerbers

SLVC466.ZIP (191 KB)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ