TPS61288EVM-064

TPS61288 18V、15A のスイッチ電流対応、同期整流昇圧の評価基板

TPS61288EVM-064

ご注文はこちら

概要

TPS61288 は、18V、15A の同期整流昇圧コンバータです。TPS61288 は、オン抵抗の小さいパワー FET を 2 個内蔵しています。1 個は 6.5mΩ のスイッチング FET、もう 1 個は 8.5mΩ の整流器 FET です。

2.0V (2.4V の立ち上がり) ~ 18V の広い入力電圧範囲に対応しているので、シングルセル リチウムイオン バッテリ、マルチセル リチウムイオン バッテリ、またはレギュレーション済みの 3.3V、5V、12V の各電源レールを電源とする標準的なアプリケーションをサポートします。

特長
  • 入力電圧範囲:2.0V ~ 18V
  • 出力電圧範囲:4.5V ~ 18V
  • ピーク電流制限:15A (最小)
  • 2.5mm x 3mm の HotRod パッケージ
DC/DC converters
TPS61288 18V、15A、同期整流昇圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS61288EVM-064 — Evaluation module for TPS61288 18 V, 15-A switch current synch boost

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS61288EVM-064 Evaluation module for TPS61288 18 V, 15-A switch current synch boost

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS61288EVM-064 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2020/11/19
証明書 TPS61288EVM-064 EU Declaration of Conformity (DoC) 2020/07/31

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。