TPS61299EVM-016
TPS61299 評価基板
TPS61299EVM-016
概要
TPS61299EVM-016 は、TPS61299 昇圧コンバータ用評価ツールです。95nA の静止電流を実現する TPS61299 は、アルカリ電池またはコイン バッテリで動作する超低静止電流の製品に最適です。ジャンパ キャップ (ジャンパ ブロック) の位置を変更すると、多様な出力電圧や高速過渡モードを選択できます。
特長
- 95nA の超低静止電流
- 5mA から 1.5A の多様な入力電流制限バージョンが利用可能
- VSEL を使用して、1.8V ~ 5.5V の範囲の出力電圧と高速過渡モードを選択可能
- VIN > VOUT (入力電圧が出力電圧より高い) の場合は自動パススルー
- シャットダウン時の真の遮断
DC/DC コンバータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS61299EVM-016 — TPS561299 evaluation module
TPS61299EVM-016 — TPS561299 evaluation module
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS61299EVM-016 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024/02/01 | ||
| 証明書 | TPS61299EVM-016 EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023/10/27 |