TPS61299
- 入力電圧範囲:0.5V ~ 5.5V
- TPS61299x の最小スタートアップ電圧 0.7V
- TPS61299xA の最小スタートアップ電圧 0.9V
- TPS61299x の場合、信号 VIN > 0.7V で入力動作電圧の最小値が 150mV
- TPS61299xA の場合、信号 VIN > 0.9V で入力動作電圧の最小値が 150mV
- 出力電圧範囲:1.8V ~ 5.5V。電流制限が 1.2A 以下のデバイスの場合
- 出力電圧範囲:TPS612997/A は 1.8V ~ 5V
- 平均入力電流制限:5mA、25mA、50mA、100mA、250mA、500mA、1.2A、1.9A (異なるバージョン)
- VOUT への静止電流:95nA (代表値)
- TPS61299x の VIN へのシャットダウン電流は標準で 60nA
- TPS61299xA の VIN への強制通過電流は標準で 30nA
- VIN = 3.6V、VOUT = 5V、IOUT = 10µA で最大 91% の効率
- VIN = 3.6V、VOUT = 5V、IOUT = 200mA で最大 94% の効率
- 高速過渡性能:VIN = 3.6V、VOUT = 5V、IOUT = 0A -> 200mA での設定時間約 8µs
- TPS61299x では EN Low で完全に切断
- TPS61299xA では EN Low で強制パススルー
- PFM/PWM モードの自動遷移
- VIN > VOUT での自動パススルー
- 出力 SCP およびサーマル シャットダウン保護機能
- 6 ピン WCSP (1.2mm × 0.8mm) / SOT563 パッケージ (1.6mm × 1.6mm)
- モジュール ソリューション (インダクタ内蔵) TPSM81299
TPS61299x/xA は、95nA の超低静止電流と平均入力電流制限を備えた同期整流式昇圧コンバータです。このデバイスは、アルカリ バッテリとコイン セル バッテリを搭載したポータブル機器向けの電源ソリューションを提供します。このデバイスは軽負荷条件で高い効率を実現し、長い動作時間を実現します。また、平均入力電流制限により、大電流でのバッテリ放電を防止できます。
TPS61299x/xAは、0.5V~5.5V の広い入力電圧レンジと 1.8V~5.5V の出力電圧範囲に対応しています。このデバイスには、5mA から 1.9A までの平均入力電流制限のバージョンが複数用意されています。1.2A の電流制限を持つ TPS61299 は、3V 入力から 5V 出力への変換時に最大 500mA の出力電流をサポートし、200mA の負荷時に約 94% の効率を実現します。
TPS61299x/xAは、出力電圧が 4.5V、5V、または 5.5V 時の高速負荷過渡性能をオプションで備えています。高速負荷過渡時、出力電流が 0A から 200mA へ過渡するときの標準設定時間は 8µs です。
TPS61299x は、ディセーブル時の完全なシャットダウン機能をサポートしています。また TPS61299xA は、ディセーブル時の強制パススルー機能をサポートしています。お客様は、アプリケーションに合わせてどちらかを選択できます。
TPS61299x/xAは、6 ボールの 1.2mm × 0.8mm WCSP パッケージと 6 ピンの 1.6mm × 0.6mm SOT563 パッケージで供給され、非常に小型のソリューション サイズを実現します。
技術資料
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS61299x/xA 95nA 静止電流、5.5V 昇圧コンバータ、入力電流制限および高速過渡性能 データシート (Rev. G 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2025年 11月 19日 |
| アプリケーション・ノート | Vout が Vin を下回ったときの昇圧動作:スタートアップ時および出 力短絡保護 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025年 11月 17日 | |
| 技術記事 | Extending battery life with a boost converter | PDF | HTML | 2024年 1月 5日 | |||
| 証明書 | TPS61299EVM-016 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 10月 27日 | ||||
| 製品概要 | Solving Ultra-Low-Power Challenges for Conn. Devices W/ Adv. Battery Chemistries | PDF | HTML | 2023年 9月 14日 | |||
| アプリケーション・ノート | Boost Behaviors at Shutdown (Disabled): True Disconnect or Pass Through | PDF | HTML | 2023年 8月 29日 | |||
| アプリケーション・ノート | Fast Transient Performance Advantages in Smart Watch Applications with TPS61299 | PDF | HTML | 2023年 8月 21日 | |||
| 証明書 | TPS61299EVM-BMC103 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 7月 21日 | ||||
| 証明書 | TPS61299EVM-103 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 1月 11日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS61299EVM-016 — TPS61299 評価基板
TPS61299EVM-016 は、TPS61299 昇圧コンバータ用評価ツールです。95nA の静止電流を実現する TPS61299 は、アルカリ電池またはコイン バッテリで動作する超低静止電流の製品に最適です。ジャンパ キャップ (ジャンパ ブロック) の位置を変更すると、多様な出力電圧や高速過渡モードを選択できます。
TPS61299EVM-103 — TPS61299 95nA の静止電流、5.5V 昇圧コンバータの評価基板
TIDA-010300 — 20mm フットプリントの低消費電力 CGM センサ リファレンス デザイン
TIDA-010280 — 呼吸回数と心拍数と体温に対応、小型、ワイヤレス、6 線式 ECG (心電計) ホルター モニタのリファレンス デザイン
TIDA-010288 — エッジ AI を利用、リアルタイムの不整脈分類に適するワイヤレス ECG ホルター モニタのリファレンス デザイン
TIDA-010270 — Bluetooth® Low Energy を使用する継続的なバイタルサイン監視に適したバイオセンシング パッチのリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| DSBGA (YBH) | 6 | Ultra Librarian |
| SOT-5X3 (DRL) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。