TPS613221AEVM
TPS613221ADBV 向け昇圧コンバータ評価基板
TPS613221AEVM
概要
TPS613221A は、ヒステリシス電流制御トポロジをベースにした高性能、高効率の同期整流昇圧コンバータです。TPS613221A は、アルカリ バッテリ、コインセル バッテリ、リチウムイオン バッテリ、またはリチウムポリマ バッテリで駆動するシステム向けに設計されています。入力電圧レンジは 0.9V ~ 3.2V であり、スタートアップ完了後の最小入力電圧 0.8V を使用します。TPS613221A で消費される静止電流はわずか 6.5uA で、軽負荷ので高効率を実現できます。TPS613221A は、同期動作と非同期動作をサポートしています。
特長
- 入力電圧範囲:0.9V ~ 3.2V
- 出力電圧範囲:3.3 V
- 静止電流:6.5μA
- 同期動作と非同期動作の両方をサポートします
- 軽負荷時のシングルパルスPFM動作モード
- シャットダウン時のパススルー
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
TPS613221AEVM-019 — TPS613221ADBV 向け昇圧コンバータ評価モジュール
TPS613221AEVM-019 — TPS613221ADBV 向け昇圧コンバータ評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS613221AEVM-019 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | 2018/03/05 | |||
| 証明書 | TPS613221AEVM-019 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |