データシート
TPS61322
- 動作時入力電圧範囲:0.9V~5.5V
- 出力電圧範囲:1.8 V~5.5V
- VOUT ピンへの静止電流 6.5µA
- 温度範囲全体にわたって ±3% の出力電圧精度
- 最小スイッチ ピーク電流制限
- TPS613223A: 0.42 A
- TPS61322: 0.5 A
- TPS613221AおよびTPS613226A: 0.75A
- TPS613222A: 1.10A
- 1.5V から 2.2V への変換で、10mA 負荷において 90% 以上の効率
- サーマル シャットダウン保護
- 2.9mm×1.3mm の 3 ピン SOT パッケージおよび 2.9mm×1.6mm の 5 ピン SOT パッケージ
- WEBENCH Power Designer により、TPS61322 を使用するカスタム設計を作成
TPS61322 は同期整流昇圧型コンバータで、静止電流が 6.5µA と非常に低いのが特長です。TPS61322は、アルカリ バッテリ、NiMH充電式バッテリ、または1セルのリチウムイオン バッテリで駆動される製品向けの電源ソリューションです。昇圧コンバータは、同期整流を使用するヒステリシス式の制御トポロジに基づいて、最小の静止電流で最大の効率を実現します。また、TPS61322 では小型の外付けインダクタおよびコンデンサを使用できます。1.5V の入力から 2.2V の出力への変換において、10mA の負荷で 90% を超える効率を達成できます。
また、TPS61322は外付けのショットキー ダイオードにより、高い出力電流のアプリケーションをサポートします。TPS61322A は、外付けのショットキー ダイオードを内蔵の整流 FET と並列に使用することにより、3V の入力電圧から 5V の出力電圧への変換で、500mA を超える出力電流能力を持ちます。
出力電圧は内部で1.8V~5.5Vの固定出力電圧に0.1V刻みで設定できます。このため、目的の出力電圧を得るために外付け部品は2個しか必要としません。また、TPS61322にはサーマル シャットダウン保護機能が実装されています。
TPS61322 は 2.9mm×1.3mm の 3 ピン SOT パッケージ、または 2.9mm×1.6mm の 5 ピン SOT パッケージで供給されます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS61322 静止電流 6.5µA、スイッチ電流 1.8A の昇圧コンバータ データシート (Rev. E 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2024年 2月 21日 |
| アプリケーション・ノート | How Single Pulse Mode in Boost Converter Saves the Output Capacitor (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 7月 26日 | |||
| アプリケーション・ノート | TPS61322A With Short-Circuit Protection (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 7月 26日 | |||
| EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS61322-BMC001 Evaluation Module (Rev. A) | 2017年 11月 7日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS613221AEVM — TPS613221ADBV 向け昇圧コンバータ評価基板
TPS613221A は、ヒステリシス電流制御トポロジをベースにした高性能、高効率の同期整流昇圧コンバータです。TPS613221A は、アルカリ バッテリ、コインセル バッテリ、リチウムイオン バッテリ、またはリチウムポリマ バッテリで駆動するシステム向けに設計されています。入力電圧レンジは 0.9V ~ 3.2V であり、スタートアップ完了後の最小入力電圧 0.8V を使用します。TPS613221A で消費される静止電流はわずか 6.5uA で、軽負荷ので高効率を実現できます。TPS613221A は、同期動作と非同期動作をサポートしています。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード
TPS61322EVM-001 — TPS61322DBZ 向け昇圧コンバータ評価基板
TPS61322x は、ヒステリシス電流制御トポロジをベースにした高性能、高効率の同期整流昇圧コンバータです。TPS61322 は、アルカリ バッテリ、コインセル バッテリ、リチウムイオン バッテリ、またはリチウムポリマ バッテリで駆動するシステム向けに設計されています。入力電圧レンジは 0.9V ~ 5.5V であり、スタートアップ完了後の最小入力電圧 0.8V を使用します。TPS61322 で消費される静止電流はわずか 6µA で、軽負荷ので高効率を実現できます。TPS61322x は、同期動作と非同期動作をサポートしています。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル
TPS61322 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVMCF0A.ZIP (1390 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル
TPS613221A Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVMCM8A.ZIP (84 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル
TPS613222A Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVMCM9A.ZIP (81 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル
TPS613226A Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVMCM7A.ZIP (84 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル
Unencrypted TPS613223A PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVMCO4A.ZIP (90 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン
TIDA-050024 — 中電力オーディオ パワー アンプ アプリケーション用のエンベロープ トラッキング電源のリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、TPS43061 昇圧コントローラによる、中電力オーディオ パワー アンプ (PA) アプリケーション用のエンベロープ トラッキング電源の回路です。FB ピンにオーディオ エンベロープ信号を追加することにより、オーディオ信号のエンベロープに応じて昇圧コンバータの出力電圧を変化させることができます。昇圧コンバータは、動的に変化する電源電圧を PA に供給します。そのため、PA は出力電力範囲内で常に高い効率で動作できます。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
| SOT-23 (DBZ) | 3 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。