TPS61372EVM-033
TPS61372YKB 評価基板
TPS61372EVM-033
概要
TPS61372 は、内蔵の短絡保護と負荷切り離しの機能を備えた完全統合型同期整流昇圧コンバータです。本デバイスは最大 16V の出力電圧と 3.6A の電流制限に対応しています。入力電圧範囲は 2.5V ~ 5.0V です。この評価ボードは、VOUT = 12V で TPS61372 を評価する目的で作られています。
特長
- 入力電圧範囲:2.5V ~ 5V
- 出力電圧範囲:16V (最大値)
- スイッチの電流制限:3.6A
- シャットダウン時または出力短絡時の負荷切り離し
- 自動 PFM と強制 PWM の動作を選択可能
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS61372EVM-033 — TPS61372YKB の評価ボード
TPS61372EVM-033 — TPS61372YKB の評価ボード
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS61372EVM-033 Evaluation Board User's Guide | PDF | HTML | 2018/04/24 | ||
| 証明書 | TPS61372EVM-033 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |