データシート
TPS61372
- 入力電圧範囲:2.5V~5.5V
- 出力電圧範囲:16V (最大値)
- オン抵抗
- ローサイド FET - 33mΩ
- ハイサイド FET - 104mΩ
- スイッチ・ピーク電流制限:3.8A
- VIN からの静止電流:74µA
- VOUT からの静止電流:10µA
- VIN からのシャットダウン電流:1µA
- スイッチング周波数:1.5MHz
- ソフト・スタート時間:0.9ms
- ヒカップ出力短絡保護
- 自動 PFM と強制 PWM を選択可能
- シャットダウン中の負荷切断
- 外部ループ補償
- 出力過電圧保護
- 1.57mm × 1.52mm × 0.5mm、16 ピンの WCSP
- WEBENCH Power Designer により、TPS61372 を使用するカスタム設計を作成
TPS61372 は、負荷を切り離す機能を備えた完全統合型同期整流昇圧コンバータです。本デバイスは最大 16V の出力電圧と 3.8A の電流制限に対応しています。入力電圧範囲は 2.5V~5.5V で、シングルセルのリチウムイオン・バッテリ、または 5V バスから給電されるアプリケーションをサポートします。
TPS61372 は、適応型オフ時間制御トポロジで、ピーク電流モードを使用します。このデバイスは、中負荷から重負荷では 1.5MHz の PWM で動作します。軽負荷の状況では、デバイスが自動的に PFM に切り替わるか、強制的に PWM で動作するかを、MODE ピン接続で構成できます。自動 PFM モードは軽負荷時の効率が高いのが利点で、これに対して強制 PWM 動作では、負荷範囲全体でスイッチング周波数が一定に保たれます。TPS61372 はソフトスタートを使用して、スタートアップ時の突入電流を最小化します。TPS61372 はシャットダウン時に負荷が切断され、ヒカップ・モードの出力短絡保護機能があります。さらに、デバイスには出力過電圧およびサーマル・シャットダウン保護機能も実装されています。TPS61372 は、1.57mm × 1.52mm、高さが 0.5mm の 16 ピン WCSP パッケージで供給されるので、小型のソリューションを実現できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS61372 負荷切断機能搭載、16V、3.8A、同期整流昇圧 データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 1月 18日 |
| 証明書 | TPS61372LEVM-110 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025年 2月 28日 | ||||
| ホワイト・ペーパー | Enabling Higher Data Rates for Optical Modules With Small and Efficient Power | 2021年 3月 22日 | ||||
| 技術記事 | How to speed SSD program time with a boost converter | PDF | HTML | 2018年 11月 5日 | |||
| アプリケーション・ノート | Designing Boost Converter TPS61372 in Low Power Application Report | 2018年 10月 9日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS61372EVM-033 — TPS61372YKB 評価基板
TPS61372 は、内蔵の短絡保護と負荷切り離しの機能を備えた完全統合型同期整流昇圧コンバータです。本デバイスは最大 16V の出力電圧と 3.6A の電流制限に対応しています。入力電圧範囲は 2.5V ~ 5.0V です。この評価ボードは、VOUT = 12V で TPS61372 を評価する目的で作られています。
シミュレーション・モデル
TPS61372 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVMCR3A.ZIP (81 KB) - PSpice Model
計算ツール
リファレンス・デザイン
TIDA-050028 — ソリッド ステート ドライブモジュール向けの eFuse 搭載、VBus 保護機能のリファレンス デザイン
TIDA-050028 リファレンス デザインは、SSD モジュールのフロント エンド保護機能を実現し、3.3V、1.8V、および 1.5V という標準的な各レールに対応するフル機能の電源ツリーを提示します。このデザインはサイズが最適化されており、お客様が適切な集積回路保護デバイス、負荷スイッチ、DC/DC コンバータを選択するために役立ちます。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| DSBGA (YKB) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。