TPS61378Q1EVM-060

TPS61378QRTE 評価基板

TPS61378Q1EVM-060

ご注文はこちら

概要

TPS61378Q1EVM-060 を使用すると、オプションの負荷接続解除機能を使用できる、フル統合型同期整流昇圧コンバータである TPS61378-Q1 を評価できます。このデバイスは、レギュレーション済みの 3.3V または 5V レールを昇圧し、最大 4.8A というプログラマブルな電流制限を課して、最大 18.5V の出力電圧で電流を供給することができ、車載アプリケーション向けの後段昇圧に最適です。2.3V ~ 14V の入力電圧をサポートし、25μA の低静止電流を実現しています。

TPS61378-Q1 は、車載アプリケーションが必要とする主な機能すべてを搭載しています。これらに該当するのは、最大 2.2MHz のスイッチング周波数、スペクトラム拡散オプション、外部クロックとの同期、選択可能な自動 PFM (パルス周波数変調) モードまたは FPWM (強制 PWM) モード、ヒカップ モード対応の過電流保護、175℃ のサーマル シャットダウンの各機能です。

特長
  • 車載アプリケーション認定済み
  • EVM は、公称 5V (3.3V ~ 6.5V) の入力電圧を受け入れて 9V の出力電圧を供給するアプリケーション向けに最適化済み
  • 5V 入力時に 1.7A の負荷、3.3V 入力時に 1.1A の負荷をサポート
  • 2.2MHz のスイッチング周波数で、スペクトラム拡散機能搭載
DC/DC コンバータ
TPS61378-Q1 負荷切断機能搭載、18.5V 出力、4.8A、同期整流昇圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS61378Q1EVM-060

TPS61378QRTE evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS61378Q1EVM-060

TPS61378QRTE evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS61378Q1EVM-060 Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2020/09/11
証明書 TPS61378Q1EVM-060 EU Declaration of Comformity (DoC) 2020/08/07

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。