ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS61378-Q1

アクティブ

負荷切断機能搭載、18.5V 出力、4.8A、同期整流昇圧コンバータ

製品詳細

Rating Automotive Topology Boost Vin (max) (V) 14 Vin (min) (V) 2.3 Vout (max) (V) 18.5 Vout (min) (V) 4 Switch current limit (typ) (A) 4.8 Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Load Disconnect, Power good, Spread Spectrum, Synchronous rectification, UVLO fixed EMI features Frequency Dithering, Spread Spectrum Control mode Peak current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000035 Duty cycle (max) (%) 90 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive Topology Boost Vin (max) (V) 14 Vin (min) (V) 2.3 Vout (max) (V) 18.5 Vout (min) (V) 4 Switch current limit (typ) (A) 4.8 Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Load Disconnect, Power good, Spread Spectrum, Synchronous rectification, UVLO fixed EMI features Frequency Dithering, Spread Spectrum Control mode Peak current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000035 Duty cycle (max) (%) 90 TI functional safety category Functional Safety-Capable
WQFN (RTE) 16 9 mm² 3 x 3
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~125℃
  • TPS61378-Q1 ウェッタブル フランク
  • TPS61378L-Q1 無電解スズ メッキ
    • 生産サイクル タイムの短縮と保管期間の延長を実現
  • 機能安全対応
  • 柔軟な入出力動作範囲
    • 入力電圧範囲:2.3V~14V
    • プログラマブルな出力電圧:4.0V~18.5V
    • 入力電圧範囲:2.3V~14V
    • 固定出力オプション:5V、5.25V、5.5V
    • プログラム可能なピーク電流制限:1A~4.8A
  • AM 帯域の干渉およびクロストークを回避
    • 動的にプログラム可能なスイッチング周波数:200kHz~2.2MHz
    • スペクトラム拡散周波数変調 (FPWM モード)
    • (オプション) クロック同期
  • スペースの制約が厳しいアプリケーションのためにソリューション サイズを最小化
    • 内蔵 LS/HS/ISO FET: RDS(ON) 50mΩ/50mΩ/100mΩ
    • 小さい L-C で最大 2.2MHz をサポート
  • 軽負荷とアイドル状態の消費電流を最小化
    • VIN ピンへの静止電流 25µA
    • VIN ピンへのシャットダウン電流 0.5µA
    • 自動 PFM モードと強制 PWM モードから選択可能
    • シャットダウンまたはフォルト状態時の真の負荷接続解除
  • 保護機能内蔵
    • VIN が VOUT に近づいても動作可能
    • 入力低電圧誤動作防止と出力過電圧保護
    • ヒカップ出力短絡保護機能
    • パワー グッド インジケータ
    • 165℃のサーマル シャットダウン保護
  • 3.3V から 9V への変換で、0.8A 未満の負荷において 90% 以上の効率
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~125℃
  • TPS61378-Q1 ウェッタブル フランク
  • TPS61378L-Q1 無電解スズ メッキ
    • 生産サイクル タイムの短縮と保管期間の延長を実現
  • 機能安全対応
  • 柔軟な入出力動作範囲
    • 入力電圧範囲:2.3V~14V
    • プログラマブルな出力電圧:4.0V~18.5V
    • 入力電圧範囲:2.3V~14V
    • 固定出力オプション:5V、5.25V、5.5V
    • プログラム可能なピーク電流制限:1A~4.8A
  • AM 帯域の干渉およびクロストークを回避
    • 動的にプログラム可能なスイッチング周波数:200kHz~2.2MHz
    • スペクトラム拡散周波数変調 (FPWM モード)
    • (オプション) クロック同期
  • スペースの制約が厳しいアプリケーションのためにソリューション サイズを最小化
    • 内蔵 LS/HS/ISO FET: RDS(ON) 50mΩ/50mΩ/100mΩ
    • 小さい L-C で最大 2.2MHz をサポート
  • 軽負荷とアイドル状態の消費電流を最小化
    • VIN ピンへの静止電流 25µA
    • VIN ピンへのシャットダウン電流 0.5µA
    • 自動 PFM モードと強制 PWM モードから選択可能
    • シャットダウンまたはフォルト状態時の真の負荷接続解除
  • 保護機能内蔵
    • VIN が VOUT に近づいても動作可能
    • 入力低電圧誤動作防止と出力過電圧保護
    • ヒカップ出力短絡保護機能
    • パワー グッド インジケータ
    • 165℃のサーマル シャットダウン保護
  • 3.3V から 9V への変換で、0.8A 未満の負荷において 90% 以上の効率

TPS61378-Q1 は負荷接続解除機能を搭載したフル統合型同期整流昇圧コンバータです。入力電圧は 2.3V~14V、最大出力電圧は 18.5V です。スイッチング電流制限は、1A~4.8A の範囲でプログラム可能です。VIN から 25µA の静止電流を消費します。

TPS61378-Q1 は、スイッチング周波数を 200kHz~2.2MHz に設定できるピーク電流モード制御を採用しています。本デバイスは、中負荷から重負荷では固定周波数 PWM で動作します。軽負荷時には、効率とノイズ耐性を両立させるため、MODE ピンを設定することで 2 つのモード (自動 PFM モード、強制 PWM モード) のどちらかを選択できます。スイッチング周波数は、外部クロックに同期させることができます。FPWM モードでの EMI を低減するため、TPS61378-Q1 は内部クロックのスペクトラム拡散を採用しています。また、内部ソフト スタート時間によって突入電流を制限することもできます。

TPS61378-Q1 には各種の固定出力電圧バージョンがそろっているため、外付け帰還抵抗を省略できます。より広い VOUT/VIN 範囲で安定性と過渡応答を最適化できるように、本デバイスは外部ループ補償をサポートしています。出力短絡保護、出力過電圧保護、サーマル シャットダウン保護などの堅牢な保護機能も内蔵しています。TPS61378-Q1 は、ウェッタブル フランク付きの 3mm × 3mm 16 ピン QFN パッケージで供給されます。

TPS61378-Q1 は負荷接続解除機能を搭載したフル統合型同期整流昇圧コンバータです。入力電圧は 2.3V~14V、最大出力電圧は 18.5V です。スイッチング電流制限は、1A~4.8A の範囲でプログラム可能です。VIN から 25µA の静止電流を消費します。

TPS61378-Q1 は、スイッチング周波数を 200kHz~2.2MHz に設定できるピーク電流モード制御を採用しています。本デバイスは、中負荷から重負荷では固定周波数 PWM で動作します。軽負荷時には、効率とノイズ耐性を両立させるため、MODE ピンを設定することで 2 つのモード (自動 PFM モード、強制 PWM モード) のどちらかを選択できます。スイッチング周波数は、外部クロックに同期させることができます。FPWM モードでの EMI を低減するため、TPS61378-Q1 は内部クロックのスペクトラム拡散を採用しています。また、内部ソフト スタート時間によって突入電流を制限することもできます。

TPS61378-Q1 には各種の固定出力電圧バージョンがそろっているため、外付け帰還抵抗を省略できます。より広い VOUT/VIN 範囲で安定性と過渡応答を最適化できるように、本デバイスは外部ループ補償をサポートしています。出力短絡保護、出力過電圧保護、サーマル シャットダウン保護などの堅牢な保護機能も内蔵しています。TPS61378-Q1 は、ウェッタブル フランク付きの 3mm × 3mm 16 ピン QFN パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS61379-Q1 アクティブ 25µA の静止電流、同期整流昇圧コンバータ This product has a fixed 2-A switch current limit.
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM5157-Q1 アクティブ 6A、デュアル ランダム スペクトラム拡散機能搭載、50V、2.2MHz、広い入力電圧範囲、昇圧 / フライバック/ SEPIC の各コンバータ LM5157-Q1 with higher VIN range (up to 45 V) and VOUT range (up to 48 V).
TPS55340-Q1 アクティブ AEC-Q100 認証済み、統合型、5A、40V の広い入力範囲、昇圧 / SEPIC / フライバック DC/DC レギュレータ Higher VIN range (up to 38 V) and VOUT range (up to 38 V).

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS61378-Q1 負荷切断機能搭載、25µA 静止電流、同期整流昇圧コンバータ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2024年 10月 23日
アプリケーション概要 Novel Plating Technology for Wettable-Flank QFN and SON Packages (Rev. A) 2024年 10月 15日
アプリケーション・ノート Measuring and Understanding the Output Voltage Ripple of a Boost Converter PDF | HTML 2021年 2月 22日
機能安全情報 TPS61378-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. C) PDF | HTML 2020年 10月 20日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS61378Q1EVM-060 — TPS61378QRTE 評価基板

TPS61378Q1EVM-060 を使用すると、オプションの負荷接続解除機能を使用できる、フル統合型同期整流昇圧コンバータである TPS61378-Q1 を評価できます。このデバイスは、レギュレーション済みの 3.3V または 5V レールを昇圧し、最大 4.8A というプログラマブルな電流制限を課して、最大 18.5V の出力電圧で電流を供給することができ、車載アプリケーション向けの後段昇圧に最適です。2.3V ~ 14V の入力電圧をサポートし、25μA の低静止電流を実現しています。

TPS61378-Q1 (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPS61379Q1EVM-082 — TPS61379Q1 25uA IQ 同期ブースト コンバータ評価基板

TPS61379-Q1 は、負荷接続解除機能を搭載した、フル統合型同期整流昇圧コンバータです。このデバイスは、最大 18.5V の出力電圧に対応し、2A の電流制限機能を搭載しており、車載アプリケーション向けの後段昇圧に最適です。2.3V ~ 14V の入力電圧をサポートし、25μA の低静止電流を実現しています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS61378-Q1 FPWM Version PSpice model

SLVMDF2.ZIP (92 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLVRBG8 TPS61378-Q1 Calculation Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RTE) 16 Ultra Librarian