TPS61391EVM-058
TPS61391 向け 85V 昇圧コンバータの評価基板
TPS61391EVM-058
概要
TPS61391 は、電流ミラーとサンプル / ホールド回路が統合された昇圧コンバータです。光レシーバのアバランシェ フォトダイオード (APD) をバイアスおよび監視するために設計されています。TPS61391 は、2.5V ~ 5.5V の入力範囲から最大 85V の出力をサポートします。
特長
- 入力電圧範囲:2.5V ~ 5.5V
- 出力電圧範囲:85V (最大値)
- 応答時間 0.5μs での高光出力保護
- スイッチング周波数:700kHz
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
TPS61391EVM-058 — TPS61391 向け 85V 昇圧コンバータ評価基板
TPS61391EVM-058 — TPS61391 向け 85V 昇圧コンバータ評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS61391EVM-058 Evaluation Module | 2019/11/14 | |||
| 証明書 | TPS61391EVM-058 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/11/01 |